FS-CC3XU2 es una cámara PTZ USB de 3X 1080P de grado profesional y asequible, diseñada para salas con más de 10 personas. Ayuda a mejorar tu experiencia de reuniones con vídeo de calidad cinematográfica, colores excepcionales y una amplia cobertura de la habitación, permitiendo que cualquier lugar de reunión sea un espacio de videoconferencia. Admite montaje en escritorio, pared, techo, trípode y otros métodos de instalación.
![Cámara de videoconferencia Full HD 1080p FS-CC3XU2 con zoom óptico 3X y PTZ para salas pequeñas Esta imagen trata sobre FS-CC3XU2.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/102734.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cámara de videoconferencia Full HD 1080p FS-CC3XU2 con zoom óptico 3X y PTZ para salas pequeñas Esta imagen trata sobre FS-CC3XU2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102734.main.jpg)
![Cámara de videoconferencia Full HD 1080p FS-CC3XU2 con zoom óptico 3X y PTZ para salas pequeñas Esta imagen trata sobre FS-CC3XU2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102734.B.jpg)
![Cámara de videoconferencia Full HD 1080p FS-CC3XU2 con zoom óptico 3X y PTZ para salas pequeñas Esta imagen trata sobre FS-CC3XU2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102734.C.jpg)
![Cámara de videoconferencia Full HD 1080p FS-CC3XU2 con zoom óptico 3X y PTZ para salas pequeñas Esta imagen trata sobre FS-CC3XU2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102734.D.jpg)
![Cámara de videoconferencia Full HD 1080p FS-CC3XU2 con zoom óptico 3X y PTZ para salas pequeñas Esta imagen trata sobre FS-CC3XU2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102734.E.jpg)
Cámara de videoconferencia Full HD 1080p FS-CC3XU2 con zoom óptico 3X y PTZ para salas pequeñas
Cámara de videoconferencia PTZ Full HD 1080p FS-CC3XU2, 3X, USB Plug and Play, para salas de reuniones medianas y grandes
(180x260x175 mm)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231026150251yd12jf.jpg)
Compatible con la mayoría de las aplicaciones de VC, como Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting, etc.
Se puede configurar rápidamente en un escritorio de oficina o en una mesa de conferencias, maximizando la cooperación de tu equipo.
El sistema de colaboración de cámara y micrófono es perfecto para salas medianas y grandes o equipos de más de 10 personas.
El FS-CC3XU2 se caracteriza por una lente de cámara premium, diseño y fabricación profesional de FS. Disfruta de un vídeo brillante y claro con una reproducción precisa del color y nitidez, incluso cuando con el zoom activo.
Se puede acceder fácilmente a cada preajuste con un toque del control remoto, lo que te ahorra tiempo y te brinda flexibilidad para moverse rápidamente a ubicaciones predeterminadas en la sala de conferencias.
Resolución | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 4K@30fps |
Campo de visión horizontal | 128° | 72.5° | 60° | 110° |
Zoom óptico | 3X | 12X | 20X | — |
Zoom digital | — | 16X | 16X | 5X |
PTZ | MPT/EPTZ | |||
Reducción digital del ruido 2D,3D | — | |||
Compensación de contraluz | — | |||
Modo de conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0/3.0 |
Longitud del cable USB | 3m | 3m | 1.5m | 2m |
F***r
United States
D***d
France
C***l
United States