FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T.

Conversor de medios no administrable 10Gigabit Ethernet de 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 1x 10GBase-X ranura SFP+, con enchufe estándar americano

Hot #101476
Hot #101476

SM y MM / 0°C a 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

MXN$3,508
FS P/N: UMC-1S1T
FS P/N: UMC-1S1T
2.8K vendidos
14 comentarios
31 preguntas
440 en almacén US. Recibe tu pedido el 03 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conversor de medios no administrable 10Gigabit Ethernet de 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 1x 10GBase-X ranura SFP+

El conversor de medios no administrable 10Gigabit Ethernet extiende la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos a través de un cable de fibra óptica. Está diseñado para su uso en entornos de red donde se requiere el ancho de banda ultra alto proporcionado por 10Gigabit Ethernet, por ejemplo, computación en la nube del centro de datos, la empresa columna vertebral, redes de campus e infraestructura de operador.

Los conversores de medios FS son compatibles con una amplia gama de módulos transceptores, como por ejemplo, los módulos transceptores generales 10GBase SFP+, los módulos transceptores BIDI, los módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en ambos extremos del conversor de medios sean consistentes.

Especificaciones
Tipo de puerto
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45
1x 10GBase-X SFP+
Normas y protocolos
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm
Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6/6a/7
Consumo de energía
3.75W
Jumbo Frame
16K
Velocidad
Par trenzado-100Mbps para dúplex medio/completo 1/2.5/5/10G para dúplex completo
Fibra óptica-10G para dúplex completo
Dimensiones (HxWxD)
1.02''x 2.76''x 3.7'' (26x70x94mm)
MTBF (horas)
>50,000 horas
Potencia de entrada
5V DC, 2A máx.
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C a 70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

10Conversor de medios Gigabit de fibra a Ethernet con negociación automática

1 puerto SFP+ 10GBase-X y 1 puerto RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para computación en nube en centros de datos, redes troncales empresariales, redes de campus e infraestructuras de operador.
Extiende tu red
Supera el límite de 100M de cable de cobre, hasta 100KM
Mantiene las inversiones
Migra una red local a fibra con el hardware basado en cobre existente
Conversión de velocidad
Te permite convertir velocidades de enlace de 100/1G/2.5G/10GBase-T a 10GBase-X
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión adecuadamente
Especificaciones

Conversor de medios no administrable 10Gigabit Ethernet de 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 1x 10GBase-X ranura SFP+

El conversor de medios no administrable 10Gigabit Ethernet extiende la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos a través de un cable de fibra óptica. Está diseñado para su uso en entornos de red donde se requiere el ancho de banda ultra alto proporcionado por 10Gigabit Ethernet, por ejemplo, computación en la nube del centro de datos, la empresa columna vertebral, redes de campus e infraestructura de operador.

Los conversores de medios FS son compatibles con una amplia gama de módulos transceptores, como por ejemplo, los módulos transceptores generales 10GBase SFP+, los módulos transceptores BIDI, los módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en ambos extremos del conversor de medios sean consistentes.

Especificaciones
Tipo de puerto
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45
1x 10GBase-X SFP+
Normas y protocolos
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm
Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6/6a/7
Consumo de energía
3.75W
Jumbo Frame
16K
Velocidad
Par trenzado-100Mbps para dúplex medio/completo 1/2.5/5/10G para dúplex completo
Fibra óptica-10G para dúplex completo
Dimensiones (HxWxD)
1.02''x 2.76''x 3.7'' (26x70x94mm)
MTBF (horas)
>50,000 horas
Potencia de entrada
5V DC, 2A máx.
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C a 70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
10Conversor de medios Gigabit de fibra a Ethernet con negociación automática

1 puerto SFP+ 10GBase-X y 1 puerto RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para computación en nube en centros de datos, redes troncales empresariales, redes de campus e infraestructuras de operador.
Extiende tu red
Supera el límite de 100M de cable de cobre, hasta 100KM
Mantiene las inversiones
Migra una red local a fibra con el hardware basado en cobre existente
Conversión de velocidad
Te permite convertir velocidades de enlace de 100/1G/2.5G/10GBase-T a 10GBase-X
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión adecuadamente

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$3,508

440 en almacén US