16CH Mux Demuxは、AAWGをベースとした高密度、低損失で長距離伝送に適したパッシブDWDM装置です。この装置は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ(mux/demux)として使用できます。ITU-T G.694.1 100GHzグリッドに準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
FSトランスポンダーやアンプなどと組み合わせて、このMux Demuxはシンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
16チャネル 100GHz C45-C60、シングルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、LC/UPC、サイドB、1Uラックマウント)
#78536
#78536
167,841円 (税込)
FS P/N: FMU-D164560B
611 販売数
15 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
3年間保証
16チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C45-C60、4.0dB標準IL、LC/UPC、シングルファイバ、サイドB、1Uラックマウント)
仕様一覧
波長
16チャネルRx -C45 ~ C60、Tx -C21 ~ C36
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
チャネル通過帯域
±0.11nm
挿入損失
≤ 4.8dB、標準4.0dB
通過帯域リップル
≤ 1.5dB
技術
AAWG(ガウシアン)
反射減衰量
≥ 40dB
指向性
≥ 40dB
偏光依存損失
≤ 0.7dB
偏光モード分散
≤ 0.5ps
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 25dB
非隣接 ≥ 29dB
非隣接 ≥ 29dB
温度範囲
動作 -5 ~ 65℃(23 ~ 149℉)
保存-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
パワーハンドリング
≤ 300mW
寸法(Hx Wx D)
1.73"x 19"x 10.28"(44x 481.8x 261.2mm)
ご注意:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
接続ソリューション
特徴
パッシブ16チャンネルDWDM Mux Demux
Multiplexing up to 16 channels in 1U space, it applies to metro, regional and long-distance DWDM networks.
WDM伝送に必要な光ファイバ資源の節約
シングルファイバソリューションは、多くのアプリケーションやシナリオでより効率的かつ経済的であり、同じ性能とスループットを提供します。
混合サービス、任意のレートでの多重化
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化、アップグレードに透過的に対応します。
イーサネット
SAN
OTN
ビデオサービス
SONET/SDH
データセンター・インターコネクト用メトロ&ロングホールDWDMネットワーク
Mux Demuxはトランスポンダ、マックスポンダ、アンプ、サードパーティWDM製品とシームレスに相互接続し、費用対効果の高い大容量DWDMテーラードソリューションを形成します。
サービス提供者
データセンター・インターコネクト
企業 & 商業
モバイル通信
ダークファイバプロバイダー
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量を増やす
ダークファイバネットワーク上で同時に接続される最大96のDWDMチャネル
ネットワーク設計と最適化
将来を見据えたネットワーク要件に適合する部品表(BOM)を含む
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、および構成を含む
チャンネル数 | 16 | 16 | 16 |
波長 | RX-C45 ~ C60、TX-C21 ~ C36 | C21-C36 | RX-C21 ~ C36、TX-C45 ~ C60 |
挿入損失 | ≤ 4.8dB、4.0dB標準 | ≤ 4.9dB、4.4dB標準 | ≤ 4.8dB、4.0dB標準 |
チャンネル間隔 | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
チャネルアイソレーション | 隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB |
反射減衰量 | ≥ 40dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
特別サービス | — | モニター、拡張、1310nmポート | — |
技術 | AAWG (ガウシアン) | TFF (薄膜フィルター) | AAWG (ガウシアン) |
プロパティ | パッシブ | パッシブ | パッシブ |
監視タイプ | — | OPD/OPM | — |
パワーハンドリング | ≤ 300mW | ≤500mW | ≤ 300mW |
収容方式 | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント |
Q&A
質問する
全て (9)Application (3)Configuration (1)Customization (1)Matching Transceivers (1)Monitoring (1)Product Comparison (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
0
0
0
0
H***y
United States
2019年6月11日
As advertised, they worked well in my long-haul links
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品