パッシブデバイスとして、主に光ファイバーで使用されるFS減衰器は、元の伝送波に変更を加えることなく、リンク内で安定した望ましいレベルの光パワーを保証するために光パワー性能、光計測器のキャリブレーション補正とファイバ信号減衰をデバッグします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
LC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、3dB、10個/パック)
#70008
#70008
5,072円 (税込)
FS P/N: AT-M-LCU
8.1K 販売数
75 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫81点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
3dB LC/UPC オス-メス シングルモード光固定減衰器
仕様一覧
ファイバコネクタ
LC/UPC
フェルールタイプ
ジルコニアセラミックス
コネクタの端子タイプ
固定オス-メス
転送モード
シングルモード
減衰量
3dB
動作波長(nm)
1260~1620(SM)
減衰精度
±0.5dB
リターンロス
≥ 45dB
偏光依存損失
≤0.2dB
最大光入力パワー
200mW
湿度
95%RH
動作温度範囲
-40 ~ 80°C
保存温度範囲
-40 ~ 85°C
接続ソリューション
特徴
信号減衰が光伝送の安全性を高める
光ファイバ減衰器は、光信号のパワーレベルを下げることができます。光ファイバネットワークで所望の信号強度を維持するために、アクティブシステムコンポーネントと組み合わされることがよくあります。
ジルコニアセラミックフェルール
精密研磨により逆反射を低減
保護ダストキャップ
減衰器をほこりから守り、清潔に保つ
プラスチック製クリップ
工具なしで簡単にスナップイン装着可能
正確な減衰で長距離伝送を保証
減衰器は、受信機での光過負荷を防ぐため、安定した3dBの減衰レベルを提供できるメタルイオンドープ光ファイバーで作られています。
光ファイバ通信システムにおける様々なアプリケーション
光ファイバ減衰器は、通常、光ファイバ通信システムのパワーレベルのマージンをテストし、トランスミッターとレシーバーの光信号レベルを適切に一致させるために使用されます。
Q&A
質問する
全て (10)Product Recommendation (3)Customization (2)Application (1)Length (1)Matching Product (1)Test Report (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
71
4
0
0
0
c***n
United States
2023年10月30日
My Solution Sales Specialist was great. My parts were delivered less that 48hrs after order!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***n
United States
2023年7月30日
Works as intended, delivery is impressively fast, great packaging, and great service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***n
United States
2023年7月30日
Works as intended, delivery is impressively fast, great packaging, and great service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品