10G DWDM SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上の最大80kmのリンク長をサポートしています。このモジュールは、SFF-8431およびSFF-8432のMSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472で指定された2ワイヤーシリアルインターフェイスを介して利用でき、リアルタイムの運用パラメータにアクセスすることが可能です。これらの機能により、インストールが容易でホットスワップ可能なモジュールは、都市アクセスやコアネットワークでのDWDMネットワーキング機器に展開するのに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 10G DWDM SFP+モジュール(C17-C61 100GHz 80km DOM LCデュプレックス SMF)
Hot #69611
Hot #69611
50,558円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
534 販売数
1 レビュー
0 質問内容
波長:
C17
対応ブランド:
Aruba
動作温度範囲:
0~70°C(32~158°F)
ラベルサービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証
10G DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF、1528.77nm-1563.86nmnm、80km、LC、DOM)
製品規格
型番
DWDM-SFP10G-80
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1559.79nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
EML DWDM
送信パワー
0-4dBm
受信感度
< -23dBm
パワーバジェット
23dB
受信機過負荷
-8dBm
消費電力
<1.8W
適用ケーブル
SMF
ビット誤り率(BER)
1E-12
消光比
>7.5dB
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
1,000,000時間
Temperature Range
COM 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
IND -40 to 85°C (-40 to 185°F)
IND -40 to 85°C (-40 to 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
重量
0.07kg
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
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
カスタム互換ブランド
ホストデバイスで100%テスト済み
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
カスタムラベルで識別し、受け取り、保管、配備を容易にします。
ラベルタイプを選択する
カラー、白黒、またはニュートラルラベル
ラベルの詳細を入手する
ブランドロゴ、P/N、S/N、メーカー名
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス&CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン>20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
その他関連リソース
最近閲覧した製品