FSカード可変光減衰器は、オンラインで減衰量を調整できる装置です。 DWDMネットワークで最も一般的な、ネットワーク内の光パワーを厳密に制御する必要がある場合に適用されます。
MEMS技術を採用し、光ファイバ伝送の光強度を継続的かつ可変的に減衰させることができ、リンクに校正減衰を挿入することにより、光ファイバ試験作業における距離や実際の減衰をシミュレートするのに役立ちます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSカード可変光減衰器は、オンラインで減衰量を調整できる装置です。 DWDMネットワークで最も一般的な、ネットワーク内の光パワーを厳密に制御する必要がある場合に適用されます。
MEMS技術を採用し、光ファイバ伝送の光強度を継続的かつ可変的に減衰させることができ、リンクに校正減衰を挿入することにより、光ファイバ試験作業における距離や実際の減衰をシミュレートするのに役立ちます。
ファイバ内の光パワーを制御するために使用される
オンライン減衰調整でビジネスの安全性を高める
高いマルチチャンネル減衰安定性
目を保護するために、オペレータの目に直接レーザーを避けるためにチルト角度を調整する
工具を使わずに簡単に取り付け、取り外しができる
マルチサービス・トランスポート・システムの一部として、ホットスワップ対応のプラグインVOAカードは、1U/2U/4Uシャーシの1スロットのみを占有します。
MEMSミラーにより、入力ファイバからのビームがミラーで跳ね返され、出力ファイバーに入射します。ミラーをわずかに傾けることで、入力ファイバと出力ファイバは切り離され、信号が減衰します。
さまざまなニーズに対応するシャーシ、アクセサリ、アクティブおよびパッシブカードを含みます。
FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。
P***y
Netherlands
S***t
United States
S***s
United States