FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFHD-FAP8MTPHBに関するものです。
03:03
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はFHD-FAP8MTPHBに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

FHD 光ファイバアダプタパネル(OM3/OM4、MTP®-8/12/24、Key Up-Key Up、チャコール灰色)

#52022
#52022

Up-Up 1U FHDエンクロージャで最大768F

14,105円 (税込)
FS P/N: FHD-FAP8MTPHB
5.9K 販売数
356 レビュー
15 Q&A
グローバル倉庫154点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FHD(FS高密度)シリーズアダプタパネル(8x MTP®コネクタ、Key Up - Key Up)

FHDシリーズの高密度アダプタパネルには、バックボーンからバックボーンまたはバックボーンから水平方向のファイバケーブルを接続する手段を提供するファイバアダプタがプリロードされています。FHDシリーズエンクロージャと事前に成端されたプラグアンドプレイケーブル配線システムで使用することで、ネットワークにより安定したコンパクトなソリューションを提供します。さらに、キーアップ方式は、標準準拠のコネクタ端面を使用したシングルモードをサポートしていません。US ConecのMTP®ブランドのアダプタは、IEC規格61754-7およびTIA 604-5に完全に準拠しています。

FHD高密度シリーズは、バックボーン、データセンター、および企業アプリケーションを構築するための複数のサイズ(1U/2U/4U)とスタイルの多機能なソリューションです。

製品規格
ポート数
8
アダプタの種類
MTP
ファイバモード
OM3/OM4
キーの方向
Aligned
アダプタの色
チャコールグレー
プレートの材質
スチール、粉体塗装ブラック
耐久性
≤ 500回の嵌合サイクル
寸法(HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS準拠状況
準拠
応用
FHDシリーズのエンクロージャーに適合
* MTPは、US Conec Ltdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給に関するパートナーです。

* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
迅速な接続と配置を提供

FHD(FS高密度)ファイバアダプタパネルは、主配線、水平配電、機器配電エリアでの光ファイバネットワークアプリケーションまたは接続のために、エンクロージャーに素早くはめ込むことができます。

明確な番号付け

目に見えるポート識別により、アレイ接続を追跡するのに役立つ

プッシュロックリベット

工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単になる

二重固定構造

2層セキュリティパネルにより、設置と接続の安定性が向上

さまざまなパッチ適用システムに対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大768本のファイバ(MTP®-24)を配置し、FHD®(FS高密度)シリーズエンクロージャー(ラックマウントまたはウォールマウント)と組み合わせて使用すると、1対1のパッチ適用アプリケーションの中間接続として機能します。
アダプタの種類
US Conec's MTP®
US Conec's MTP®
キーストーン(UTP)、
LC/SC/MTP®アダプタ(アンロード)
ファイバ芯数
64芯(MTP®-8)
96芯(MTP®-12)
192芯(MTP®-24)
96芯(MTP®-8)
144芯(MTP®-12)
288芯(MTP®-24)
アダプタ/ポートの数
8
12
6
ファイバモード
OM4/OM3
OS2/OM3/OM4
銅線: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
ファイバ: OS2/OM3/OM4
アダプタの色
チャコールグレー
黒色
アダプタの選択
難燃率
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
キーの方向
整列した
反対
研磨方法
スリーブの材質
Q&A
質問する
全て (15)Application (4)Matching Product (3)MTP® MPO Connector (3)Dimension (2)Specification (2)Compatibility (1)Custom Port (1)Different Series (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
332
23
1
0
0

H***t

United States

2024年4月12日
5.0
This product is so helpful. It's great mounted on the enclosures or stand-alone for testing and making a clean setup. Also, very affordable and works with LC UPC and LC APC (although the color-coding would be wrong for APC).
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

E***r

United States

2023年6月06日
5.0
Great product for pairing with the 4 slot 1U chassis. We incorporated 18 ports of CAT6 in with a 24 Count fiber in the other slot.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

A***e

United Kingdom

2023年3月28日
5.0
Work in progress... Ciao! And I renew my thanks for your dedication and professionalism
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品