FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。
この写真はOM4LCSCDXに関するものです。

7m(23ft) LC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

#40279
#40279

BIF 40/100Gネットワーク

1,744円 (税込)
FS P/N: OM4LCSCDX
3.7K 販売数
153 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫46点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM4 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM4マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この50/125 OM4マルチモード光ファイバケーブルは、10G/40G/100Gイーサネット接続用の40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+トランシーバなどを接続するのに理想的で、40G/100Gアプリケーションに最適なファイバです。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40G イーサネット距離
150mで850nm
100Gイーサネット距離
100mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

7.5mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A
質問する
全て (11)BIF (1)Cable Color (1)Customized Cables (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
125
28
0
0
0

K***y

United Kingdom

2023年9月12日
5.0
Received. Very good product, well packed.
happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***a

Cyprus

2023年7月18日
4.0
Everything fine with last order. Packing and quality as we expect!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

B***l

Malta

2023年5月25日
5.0
Just to let you know that the cable arrived yesterday. Temporarily hooked it up to test and it works a treat.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品