この2.5mmワンプッシュ光ファイバクリーニングペンは、光ファイバアダプターから汚れ、ほこり、油、およびグリースを素早く除去するのに最適です。SC、ST、FC、LSHコネクタのクリーニングために設計られています。届きにくい区域、フェルールの端面および光ファイバのコネクタ内のプラグの中をきれいにするのが得意です。
![NEOCLEAN-E SC/FC/ST/LSH 2.5mmペン型ワンプッシュクリーナー(750+回) この写真はATC-NE-E3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39725.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NEOCLEAN-E SC/FC/ST/LSH 2.5mmペン型ワンプッシュクリーナー(750+回) この写真はATC-NE-E3に関するものです。](https://resource.fs.com/images/RuCC56o3YY7gUTAa.jpg)
![NEOCLEAN-E SC/FC/ST/LSH 2.5mmペン型ワンプッシュクリーナー(750+回) この写真はATC-NE-E3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39725.main.jpg)
![NEOCLEAN-E SC/FC/ST/LSH 2.5mmペン型ワンプッシュクリーナー(750+回) この写真はATC-NE-E3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39725.B.jpg)
![NEOCLEAN-E SC/FC/ST/LSH 2.5mmペン型ワンプッシュクリーナー(750+回) この写真はATC-NE-E3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39725.C.jpg)
![NEOCLEAN-E SC/FC/ST/LSH 2.5mmペン型ワンプッシュクリーナー(750+回) この写真はATC-NE-E3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39725.D.jpg)
![NEOCLEAN-E SC/FC/ST/LSH 2.5mmペン型ワンプッシュクリーナー(750+回) この写真はATC-NE-E3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39725.E.jpg)
NEOCLEAN-E SC/FC/ST/LSH 2.5mmペン型ワンプッシュクリーナー(750+回)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
NEOCLEAN®-E SC/FC/ST/LSH 2.5mm ペン型ワンプッシュクリーナー(750回)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220428/1651139267626a62c3595621.40193741.jpeg.webp)
スーパークリーンパワー
ほこりや油を含むさまざまな汚染物質に効果的です。
最大750+回のサイクルクリーニング寿命
人間工学に基づいた快適な単発デザインで、深刻な汚れも一度にクリーニングできます。
多用途のクリーニングペン
アダプタとジャンパファイバの端面をきれいにし、オスとメスの両方でうまく機能します。
改良されたマットテクスチャの外観摩擦を増やして、清掃作業をより便利で快適にします。
革新的な内部機械回転デザイン
360°回転させた内側のきれいな光ファイバワイヤは汚れを取り除くのに効果的です。
ユニークなアップグレードデザイン
ダストキャップは接合箇所の汚染を防ぎ、引き綱でダストキャップを紛失しないことを確保します。
ケーブル上またはアダプタを介してコネクタフェルールの端面を迅速かつ効果的に清掃する簡単なアクションを備えています。FSローコストクリーニングツールは、素早く簡単で効果的な方法でコネクタをクリーニングしてネットワークパフォーマンスを最大化するための素晴らしいオプションです。LC、MU 1.25 mmフェルール、SC、ST、FC、LSH 2.5 mmフェルール、およびMPOバージョンに適用できます。
シンプルなクリーナーを使用して、ファイバコネクタのフェルール/デバイス/モジュールの汚れを取り除き、持続可能な使用で最高のクリーニング効果を確保します。それは光ファイバケーブルのメンテナンスに欠かせないツールであり、簡単なネットワークのメンテナ、請負業者や機器、機器メーカーで広く使用されています。
使用回数 | 750+回 | 750+回 | 525+回 | 525+回 |
コネクタ種類 | SC/FC/ST/LSH | LC/MU | MDC | LC² |
研磨方式 | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC |
使用タイプ | 交換可能 | 交換可能 | 使い捨て | 使い捨て |
E***c
Luxembourg
B***E
Romania
R***r
United States