タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco C40 DWDM-SFP10G-45.32互換 10G DWDM SFP+モジュール(1545.32nm 40km DOM LC SMF)
Hot #38733
Hot #38733
41,049円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
179 販売数
1.2K レビュー
16 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月28日金曜日
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
Cisco DWDM-SFP10G-45.32互換 10G DWDM SFP+モジュール (SMF、1545.32nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
DWDM-SFP10G-45.32
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1545.32nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
送信パワー
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
パワーバジェット
15dB
レシーバー過負荷
0dBm
消費電力
< 1.6W
適用ケーブル
SMF
符号誤り率(BER)
1E-12
消光比
> 6dB
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
946
237
99
0
0
R***a
Australia
2022年7月03日
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0R***a
United States
2022年7月03日
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0Y***e
United States
2022年7月02日
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品