FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

FHU 1U 19インチ 光ファイバアダプタパネル(24xLC UPCデュプレックス アダプタ 48芯 OS2シングルモード セラミックスリーブ 青色)

#35530
#35530

UPC EIA 19"ラック/キャビネットと併用

7,766円 (税込)
FS P/N: FHU-FPP48FLCSMF
14.3K 販売数
101 レビュー
16 Q&A
グローバル倉庫57点在庫あり、配達予定日2024年06月24日月曜日
70 点仕入れ中、配達予定日2024年07月05日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

48芯、24ポートLCデュプレックスOS2シングルモードアダプタ、1Uハイ19インチファイバパッチパネル

このFHU 24ポートファイバパッチパネルは、ファイバパッチケーブルの橋渡し役として、標準的な1U 19インチラック、ODF、キャビネットとして機能し、接続のための完全なシステムを構築することができます。それはLANsハウジング、光通信、FTTD およびデータセンタのケーブルで適用することができます。

FHUシリーズは、迅速な展開とシンプルなメンテナンスが重要な場所に接続するために設計されています。

仕様一覧
ポート数
24
ファイバ芯数
48芯
アダプタタイプ
LCデュプレックス(青色)
ファイバ種類
OS2 9/125µm
プレート材質
スチール、パウダーコーティングブラック
寸法(HxW)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
RoHS対応状況
準拠
応用
標準EIA19インチラックレール
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
迅速な導入のための機能設計

迅速な導入とシンプルなメンテナンスが重要な場所に接続するためのファイバアダプタをフル搭載しています。

明確な番号付け

ポートの識別が可能なため、アレイ接続の追跡が可能

折り曲げ側面設計

データセンターにホット/コールドアイルの方向性を提供する

ジルコニアセラミックスリーブ

高精度でケーブル間の接続を最大限に確保する

ネットワーク導入向けの組み立て済みソリューション
ネットワークの少ない運用コストで、独自の構造化配線要件を提供する
アダプタ搭載
ファイバアダプタをフル搭載し、設置コストを大幅に削減
1Uサイズデザイン
標準的なEIA 19インチラックに直接取り付けられ、効率的で容易な管理を実現
多用途ソリューション
フレキシブルなアプリケーションを実現するFHD固定筐体へのマッチング
アダプタの種類
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
SCデュプレックス
ファイバ芯数
48芯
48芯
96芯
96芯
48芯
ポート数
24
24
48
48
24
ファイバモード
OS2
OM4
OS2
OM4
OS2
研磨方法
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
アダプタの色
青色
水色
青色
水色
青色
スリーブの材質
ジルコニアセラミック
ジルコニアセラミック
ジルコニアセラミック
ジルコニアセラミック
ジルコニアセラミック
難燃率
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
キーの方向
整列した
整列した
整列した
整列した
整列した
Q&A
質問する
全て (16)Application (4)Matching Product (2)Product Recommendation (2)Cable Structure (1)Compatibility (1)Customization (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
91
10
0
0
0

R***e

United States

2022年10月27日
5.0
I have received both parts and it looks great - have yet to deploy it because I have several active users that need uninterrupted access for the moment where downtime would cause problems. Everything else is ready though so it should be a pretty routine deployment.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0

E***l

Argentina

2022年5月13日
5.0
It does not need to be used with the enclosure, it can be directly installed on the rack, a great product. Thanks FS for solving my problem and exceeding my expectations.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

R***d

Germany

2019年8月29日
5.0
The jacks on the panel are sturdy. The connectors of the cables can be fixed on them very well. I think they help me a lot!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品