CA-J005固定式ドーム型接続箱は、ケーブルをすっきりと整理できます。アルミニウム合金製で、多くの種類のカメラに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
CA-J005、固定レンズ&電動タレット用接続箱
#186531
#186531
1,902円 (税込)
FS P/N: CA-J005
34 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫18点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
CA-J005、固定式ドーム型接続箱
製品規格
色
白
寸法(L×W×H)
Φ126mm*36mm (4.96”x1.42”)
重量
0.24kg(0.53lb)
材質
アルミニウム合金
特徴
全てアルミニウム製、表面スプレー塗装
ブラケットはアルミニウム合金製で、厚く補強され、酸化防止塗料で処理され、防錆、耐腐食、耐酸、耐アルカリ性で、耐用年数が長いという特徴があります。
ユニバーサルドームベーススタンド
様々なシナリオに適応可能
様々なモニタリング設備に適しており、様々な設置環境に対応し、特定の設置要件に基づいて調整可能です。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
E***l
United States
2023年1月18日
Ordered for a specific security requirement. Item was delivered as promised, no issue.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***t
United States
2023年1月18日
The closest size and color I could find for mounting security camera on a brick wall. The hole pattern was a bit off from what was needed, but using the foam insert as a pattern was able to quickly and easily drill a few extra holes. Nice sturdy product. All worked out well. Thank you.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品