このTFブルーカードは、ダッシュカメラなどのイベント録画シーンに適しています。高い互換性と長期安定性を備え、ヘルスモニタリングをサポートし、継続的で信頼性の高いストレージを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
MSD-X128G、マイクロ SD (TF) カード(青色、128GB)
#174121
#174121
3,012円 (税込)
FS P/N: MSD-X128G
23 販売数
2 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫939点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
MSD-X128G、青いマイクロSD (TF)カード128GB
製品規格
詳細
128G TFブルーカード
容量
128GB
ストレージメディア
TLC
スピードクラス
C10/U1/V10/A1
最大読取速度
90MB/s
最大書込速度
65MB/s
ファイルシステム
exFAT
動作温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
保存温度範囲
-25 ~ 85°C(-13 ~ 185°F)
寸法
0.43" x0.59" x0.04"(11x15x1mm)
重量
最大0.33g
電圧
2.7~3.6V
静止電流
250uA~500uA
動作電流
250mA~300mA
接続ソリューション
特徴
高速読み取り、安定した伝送、セキュリティシステム向けに設計
128G micro-SDメモリカードは、データの保存と処理時に高速な読み取り速度を提供し、セキュリティと安定性を保証します。
スピードクラス
C10/U1/V10/A1
最大読取速度
90MB/s
最大書込速度
65MB/s
24時間連続録画
24時間365日の保管
健康モニタリング
対応
複数のシナリオのニーズを満たす大容量
FAT32に代わるexFAT形式を採用し、大容量ファイルの保存に適しており、MacとWindowsのOSで汎用的に使用することができます。
高い互換性、フロントカメラに最適
Q&A
質問する
全て (5)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
B***k
Germany
2023年1月12日
I bought two 128gb cards and both work fine. On anything from gaming devices to tablets to cameras and so on. Transfer speeds are there in both read and write. No reliability issues at all. I've had no issues with data loss in mounting/unmounting. And they've been holding up so far.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0V***a
United States
2023年1月08日
I’m able to place multiple cards in my camera for added storage during a shoot. My camera has had issues with not writing to the card fast enough before, which can make for a very frustrating shoot. The process speed on this card is great, I normally take photos in raw, and I never have to wait to review the photos or videos on site. I’ve been using this card for about two months now, and it has yet to give me any issues when transferring my photos or videos after a job to my computer or a storage drive! Hope this helps someone!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品