汎用互換の2.488G-TX/1.244G-RXトランシーバーモジュールは、ギガビットパッシブ光ネットワーク(GPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。GPON OLT SFPトランシーバーは、非対称アップストリーム1.244Gbpsおよびダウンストリームデータレート2.488Gbpsを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.984.2およびRoHSに完全に準拠しています。
![産業用 汎用互換 GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はGSFP-43-20C++L-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220830102932lsd8dj.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 汎用互換 GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はGSFP-43-20C++L-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830102932lsd8dj.jpg)
![産業用 汎用互換 GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はGSFP-43-20C++L-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830102936f1myac.jpg)
![産業用 汎用互換 GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はGSFP-43-20C++L-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830102938d88i6z.jpg)
![産業用 汎用互換 GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はGSFP-43-20C++L-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830102940f429di.jpg)
![産業用 汎用互換 GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はGSFP-43-20C++L-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208301029440nmt9n.jpg)
産業用 汎用互換 GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF)
Hot #160612
Hot #160612
9,351円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
23 販売数
1 レビュー
2 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
汎用互換 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスC++ 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
GSFP-43-20C++L-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
4.5 ~ 8dBm
受信パワー
-33 ~ -12dBm
クラス
C++
最大リンクバジェット
32dB
受信機過負荷
≤ -12dBm
受信感度
≥ -33dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTx、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.984.2、RoHS
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230419144543lts387.jpg)
Q&A
質問する
全て (2)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
R***r
Australia
2023年11月24日
Your order ships fast, and never disappointing!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品