FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。
この写真はQ28-AC01に関するものです。

1m (3ft) Arista互換 100G QSFP28 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#148746
#148746

≤ 1.5W 33mm 30AWG Twinax

19,811円 (税込)
FS P/N: Q28-AC01
52 販売数
6 レビュー
3 Q&A
長さ:
互換ブランド:
グローバル倉庫31点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Arista互換 100G QSFP28 DAC Twinaxケーブル(1メートル、アクティブ、QSFP28 ‐ QSFP28、30AWG)

100G QSFP28アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、100GBASEイーサネットで使用するように設計されています。このケーブルは、SFF-8665、RoHS2、QSFP28 MSAに準拠しています。各QSFP28コネクタは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のスイッチ/ルーターQSFP28-100Gポート間で100ギガビットリンクを確立するための費用効果の高い方法を提供します。

注:FSボックスは現在DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。

仕様一覧
型番
Q28-AC01
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28-QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
33mm
消費電力
≤ 1.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFF-8665
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ネットワークのシームレスな接続を実現

FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。

柔軟な展開

このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。

簡単なプラグアンドプレイ

このケーブルは、ホットプラガブル機能を提供し、アップタイムと保守性を向上させます。業界標準のQSFP28 MSAに準拠しており、さまざまなデバイスやシステムで互換性を確保します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

R***y

United States

2023年12月12日
5.0
I'm really happy with how well this cable works with my networking equipment. Everything just seamlessly connects without any issues.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

R***d

United States

2023年12月04日
5.0
It provides reliable and efficient data transmission, meeting all my networking needs.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

B***s

United States

2023年12月01日
5.0
Five stars all the way for this cable. It has proven to be a reliable and efficient solution.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品