SP630スピーカーフォンは3つのスマートマイクアレイを備えており、自宅やオフィスでの電話会議に快適なリモート通信を保証します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
SP630 USB/Blue-oth スピーカーフォン(家庭 & オフィス、ノイズリダクションアルゴリズム、3つのマイクで360°ピックアップ実現、デイジーチェーン対応)
Hot #127987
Hot #127987
14,105円 (税込)
FS P/N: SP630
378 販売数
13 レビュー
20 Q&A
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
グローバル倉庫55点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
SP630 USB/Bluetooth スピーカーフォン(家庭 & オフィス、ノイズリダクションアルゴリズム、3つのマイクで360°ピックアップ実現、デイジーチェーン対応)
製品規格
インタフェース
USB 2.0、3.5mmジャック
ピックアップ範囲
5m(360°)
マイクロフォン
3(全方位型)
スピーカー
1
最大音量
89dB
電源
5V(USB電源)
電池タイプ
充電式リチウムイオン電池
電池容量
2600mAh
対応動作システム
Windows、Mac OS、Android、iOS
動作温度範囲
0 ~ 40°C(32 ~ 104°F)
アクセサリー
USBケーブル(1m)、AUXケーブル(0.8m)、USBドングル
製品寸法(HxWxD)
4.72''x 4.72''x1.44''
(120x120x36.5mm)
(120x120x36.5mm)
接続ソリューション
特徴
フルデュプレックス全方向マイクはあらゆる方向の音声をピックアップ可能
3つの全二重無指向性マイクアレイは、360°の音声ピックアップを提供し、誰もがリアルな明瞭さで聞くことができます。電話会議、音楽、マルチメディアに最適です。
3つのスマートマイクアレイ
360°音声ピックアップ
最大8人の参加者
最大5Mの距離までピックマップ
VoiceIA™アルゴリズムで部屋を自然なサウンドのオーディオを提供する
高性能ステレオスピーカーは力強く部屋に響き渡る音を出します。アコースティックエコーキャンセレーションとノイズリダクションテクノロジーにより、自然な通話が可能です。
ノイズ削減
音声改良
エコーキャンセル
最大12人の参会者を対応できるデイジーチェーン
デイジー チェーンケーブルで2台のSP630を接続すると、12人の参加者がいる会議室を数秒でカバーし、より強力なステレオを楽しむことができます。
利用可能な複数の接続モード
USB、Bluetooth、AUX、またはドングル接続でデバイスに簡単に接続できます。ドライバーが不要なため、オフィスのスピーカーフォンの問題に対処するための無駄な時間が短縮されます。
どこでも会議を開ける
外出先で使用できる保護用トラベル ポーチと、コンパクトでポータブルなデザインにより、いつでもどこでも会議を開催したり、電話に出たりできます。
会議室に最適
SP630はビデオ会議に最適です。それ以外にも、オンライン学習や教育、学術講演、家族通話などに適用して、スムーズでクリアな通話体験を提供できます。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (20)Application (5)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
10
3
0
0
0
s***r
United States
2022年12月16日
Having had this device for over a month, i have been able to test irseveral places. By-and-large it is a great value for the money. Although it does not successfully replace one other $3,000.00 conference room"speaker phones", it doesn't cost that much and does a good job without wires if you so choose. The Bluetooth paring works very well, and if you use the same device with this speaker, it will pair instantly upon power up. The battery life is great, lasting many hours of continuous use. if you and your crew sit within pickup range 5m , the voice quality, both incoming and outgoing, is much better than a cell phone's capability.
The power button provides a great battery life gauge; mute and volume functions operate quite conventionally.
The power button provides a great battery life gauge; mute and volume functions operate quite conventionally.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***o
United States
2022年4月18日
I travel a lot for business and I have this speaker dual homed to my laptop (via USB) and cell phone (via Bluetooth), and it works great as a portable speaker phone for travel.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0F***e
France
2022年3月10日
The audio output is fantastic . When I’m not on calls I use it as a very capable external speaker for streaming music.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品