ConnectX-5 MCX516A-CCATイーサネット・ネットワーク・インターフェイス・カードは、2ポートの100GbE接続、750nsレイテンシー、最大1億4800万メッセージ/秒(Mpps)を提供します。この100ギガビット・イーサネット・アダプタ・カードは、ストレージ・ワークロード向けに、ハードウェアでのシグネチャ・ハンドオーバー(T10-DIF)、組み込みPCIeスイッチ、NVMe over Fabricターゲット・オフロードなどの革新的なアクセラレーションを提供し、CPUリソースの消費を抑え、極めて高いパケットレートとスループットを実現します。これにより、データセンターのインフラ効率が向上し、Web 2.0、クラウド、データ分析、ストレージの各プラットフォームに最高のパフォーマンスと柔軟性を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA Mellanox MCX516A-CCAT ConnectX®-5 EN ネットワークアダプタ(100GbE デュアルポート QSFP28、PCIe3.0x 16、標準型およびロープロファイルブラケットを同梱)
Hot #119647
Hot #119647
142,483円 (税込)
FS P/N: MCX516A-CCAT
3.7K 販売数
17 レビュー
46 Q&A
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月24日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
NVIDIA Mellanox MCX516A-CCAT ConnectX®-5 EN ネットワークアダプタ(100GbE デュアルポート QSFP28、PCIe3.0x 16、トール&ショートブラケット)
仕様一覧
ブランド
Nvidia
技術
イーサネット
ポート
デュアル
イーサネット速度
100/50/40/25/10/1GbE
ホストインターフェース
PCIe 3.0 x16
コントローラー
Mellanox Technologies MT28800 Family ConnectX-5
リンク速度
8.0 GT/s
ケーブ配線タイプ
QSFP28モジュール、DAC&AOC
RDMA
対応
対応OS
Windows、RHEL/CentOS、VMware、FreeBSD、OFED、WinOF-2
サイズ(薄型)
2.71インチ x 5.6インチ (68.90mm x 142.24 mm)
ブラケット高さ
トール&ショート
動作温度範囲
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
保存温度範囲
-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
製品スポットライト
CPUオフロード
RDMAオーバーコンバージドイーサネット(RoCE)
TCP/UDP/IPステートレスオフロード
LSO、LRO、チェックサムオフロード
RSS(カプセル化されたパケットにもあり)、TSS、HDS、VLANおよびMPLSタグの挿入/ストリッピング、受信フローステアリング
カーネルバイパスアプリケーション用のデータプレーン開発キット(DPDK)
ASAP2を使用してVSwitch(OVS)オフロードを開く
インテリジェントinterrupt coalescence
NATルーターのハードウェアオフロードをサポートするヘッダーリライト
ストレージオフロード
ターゲットマシンのNVMe over Fabricオフロード
T10 DIF
入力および出力トラフィック用のワイヤ速度での署名ハンドオーバー操作
ストレージプロトコル、SRP、iSER、NFS RDMA、SMB Direct、NVMe-oF
ハードウェアベースのI/O仮想化
Mellanox ASAP²
シングルルートIOV
アドレス変換と保護
VMware NetQueue対応
仮想化階層
構成可能でユーザーがプログラム可能なQoS
VMための保証QoS
接続ソリューション
特徴
ConnectX SmartNICは比類のないパフォーマンスと効率性を提供します。
RDMAテクノロジーがEDCとHPCを強化
RDMAは実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にするため、RDMAベースのアプリケーションは、速度を上げ、リンクレイテンシを下げながら、ネットワークHWリソースをより良く利用できます。
最も要求の厳しいアプリケーション向けのインテリジェントなオフロード機能
NVIDIA® Mellanox®イーサネットアダプタカードは、CPUリソースの消費を削減し、非常に高いパケットレートとスループットを実現するために、高度なハードウェアオフロードを提供します。
アプリケーション・サーバーの互換性
すべての主要なOSディストリビューションのサポート
Mellanox NICは、Windows、RHEL/CentOS、Vmware、Linux、FreeBSDなど、市場で主流のOSをすべてサポートするようテストされています。
コントローラー | ConnectX®-5 | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
ポート | デュアルポート | デュアルポート | デュアルポート | シングルポート | デュアルポート |
対応するイーサネット速度 | 100/50/40/ 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/ 25/10/1GbE | 100/50/40/ 25/10/1GbE |
システムインターフェースタイプ | PCIe 3.0 x16(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16(16.0 GT/s) |
RoCE(コンバージドイーサネット上のRDMA) | |||||
ゼロタッチRoCE(ZTR) | |||||
ASAP2(仮想スイッチオフロード) | — | ||||
SR-IOV | |||||
ハードウェアベースのI/O仮想化 | |||||
NVMe-oFターゲットオフロード | — | ||||
バーストバッファオフロード | — | ||||
VXLAN、NVGRE、およびGENEVEオーバーレイネットワークのハードウェアオフロード | — |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (46)Compatibility (5)Product Comparison (5)Genuine NVidia/Mellanox (3)LowProfile Bracket (3)Product Recommendation (3)Windows Server 2019 (3)Port Split (2)Tall Bracket (2)VMWare OS (2)Warranty (2)Windows 10 (2)Application (1)Chip (1)Compatible Modules (1)Drivers (1)Firmware (1)Function (1)Link Aggregation (1)Supermicro Server (1)Supported Rate (1)Technical Support (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
14
3
0
0
0
S***n
Canada
2024年3月19日
The quality of this Mellanox network card deserves five stars! Since installing, my server's performance has significantly improved, with noticeable enhancements in network stability and speed. Very satisfied with this purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***r
United States
2024年3月19日
The Mellanox MCX516A-CCAT exceeded my expectations, making my network faster and more reliable than ever.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
United States
2024年3月18日
Amazingly fast shipping! Received the Mellanox card shortly after ordering, way faster than expected. The package arrived in perfect condition, making the whole purchase and delivery process incredibly smooth and quick.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品