FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。

1m(3ft) MTP®-16 APC(メス) - 8LC/UPC デュプレックス OM4 マルチモード エリートファンアウトケーブル(16芯、プレナム/OFNP、マゼンタ)

#118108
#118108

400G SR8 ~ 50G SR

17,276円 (税込)
FS P/N: 16FMTPLCOM4
141 販売数
3 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

MTP®APCメス-LC/UPC デュプレックスOM4マルチモードファンアウトケーブル

MTP®ファンアウトケーブルは、時間のかかるフィールドターミネーションの費用効果の高い代替手段であり、スペースの節約とケーブル管理の問題の軽減が必要なデータセンターでの高密度ファイバーパッチ用に設計されています。US ConecMTP®コネクタとCorningClearcurveファイバーを使用して、400G QSFP-DDSR8から50GSRオプティクスの直接接続および高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。

注: US ConecMTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現します。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP® APC メス(ピンレス)
コネクタB
LC UPC デュプレックス
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
400Gイーサネット距離
100mで850nm
ガラスファイバ
Corning ClearCurve
MTP®コネクタIL
≤ 0.35dB最大値(0.15dB標準値)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTP®コネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(取付)
66 N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10℃ ~ +70℃
保存温度範囲
-40℃ ~ +85℃
* MTP®は、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能のMTP®シリーズ製品を提供しております。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を伝送し、柔軟なシステム設計を実現します。

Corning ClearCurve®ファイバ

ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

プレナム(OFNP)アウタージャケット

難燃性と低発煙により、損傷を最小限に抑えます。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク
通信室
既存の構造化配線を400Gにアップグレードするのに最適

400GBASE-SR8は、16芯MTP®-LC ブレークアウトケーブルのみを必要とする既存の構造化配線でサポートされます。

清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPO-16コネクタをIBC™ MTP®-16™クリーナーでクリーニングします。

LCデュプレックスコネクタをIBC™ LC²クリーナーでクリーニングします。

仕様一覧

MTP®APCメス-LC/UPC デュプレックスOM4マルチモードファンアウトケーブル

MTP®ファンアウトケーブルは、時間のかかるフィールドターミネーションの費用効果の高い代替手段であり、スペースの節約とケーブル管理の問題の軽減が必要なデータセンターでの高密度ファイバーパッチ用に設計されています。US ConecMTP®コネクタとCorningClearcurveファイバーを使用して、400G QSFP-DDSR8から50GSRオプティクスの直接接続および高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。

注: US ConecMTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現します。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP® APC メス(ピンレス)
コネクタB
LC UPC デュプレックス
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
400Gイーサネット距離
100mで850nm
ガラスファイバ
Corning ClearCurve
MTP®コネクタIL
≤ 0.35dB最大値(0.15dB標準値)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTP®コネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(取付)
66 N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10℃ ~ +70℃
保存温度範囲
-40℃ ~ +85℃
* MTP®は、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能のMTP®シリーズ製品を提供しております。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を伝送し、柔軟なシステム設計を実現します。

Corning ClearCurve®ファイバ

ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

プレナム(OFNP)アウタージャケット

難燃性と低発煙により、損傷を最小限に抑えます。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク
通信室
既存の構造化配線を400Gにアップグレードするのに最適

400GBASE-SR8は、16芯MTP®-LC ブレークアウトケーブルのみを必要とする既存の構造化配線でサポートされます。

清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPO-16コネクタをIBC™ MTP®-16™クリーナーでクリーニングします。

LCデュプレックスコネクタをIBC™ LC²クリーナーでクリーニングします。

顧客のレビュー

17,276円 (税込)

グローバル倉庫9点在庫あり