FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Densità standard di FHU

Soluzioni preassemblate per le imprese

Disponibile in Cassetti breakout MTP®-LC e Pannelli adattatore LC/SC.

Crea un sistema completo 1U 19" per la connettività.

Progettato per un rapido dispiegamento e una semplice manutenzione.

Impresa
Fino a 96 fibre (LC) in 1U

FHD ad alta densità

Soluzioni versatili per piccoli data center & imprese

Disponibile in una serie di custodie, pannelli e cassetti.

Diversi tipi e dimensioni di prodotto per soddisfare diverse esigenze applicative.

Sistema flessibile ad alta densità per un uso ottimale dello spazio.

Piccoli data center & imprese
Fino a 144 fibre (LC) in 1U

FHZ Ultra alta densità

Massimizzare la densità per grandi data center & grandi imprese

Disponibile in custodia per il montaggio a rack e Cassetti MTP®-12.

Accesso aperto alla parte anteriore e posteriore per una soluzione ad altissima densità.

Fornisce la scalabilità per aumentare la densità mano a mano che le richieste del business si evolvono.

Grande data center & impresa
Fino a 216 fibre (LC) in 1U

Soluzione di cablaggio in fibra ottica per Data Center

Utilizza nella distribuzione EDA, HDA o MDA della data center per connettersi in modo rapido ed efficiente, fornendo alta densità, modularità, affidabilità e alte prestazioni.

Video correlati

  • 03:35

    Data Center Strutturato
    Soluzioni di cablaggio

  • 01:09

    Pannelli adattatori in fibra FHD per
    Cablaggio ad alta densità

  • 01:33

    Pannello modulare FHD per
    Cablaggio multimedia

  • 00:48

    Cassetti breakout FHU per
    40G/100G a 10G/25G