La spina modulare RJ45 Cat6a/Cat7 è perfetta per la terminazione di cavi solidi Cat6a/Cat7. Queste spine modulari sono realizzate in policarbonato trasparente ad alto impatto per resistere all'usura quotidiana e i contatti sono in oro da 50 micron per una trasmissione ottimale del segnale. Inoltre, il design in due pezzi con barra di caricamento garantisce un assemblaggio facile e preciso.
Clicca per aprire la vista espansa
Spine Modulari Standard Cat6a/Cat7 RJ45 (completo a due pezzi), Connettori di Rete Schermati (STP) per Cavo Solido a Coppie Twistate 23AWG o Cavo a Trefoli (50/confezione)
Spina Modulare Schermata Cat6a/Cat7 RJ45 - Cavi Solidi
Caratteristiche
Supporta elevata larghezza di banda fino a 600MHz con 10GBase-T tasso di trasferimento.
Compatibile con Cat7 cavo di rete solido protetto.
Prestazioni elevate e conformità con gli schemi di cablaggio T568A e T568B.
Alte prestazioni
Cat7 RJ45 dettagli spina modulare protetta
Chip trigemino e punti di contatto in oro 50 micron
I punti di contatto in bronzo fosforoso placcati in oro trigemino forniscono un contatto completo con il conduttore del filo e garantiscono un'eccellente conduttività.
Rivestimento protetto in lega di rame
Protegge la tua rete dalla perdita di segnale e dalle interferenze elettromagnetiche, fornisce un percorso conduttivo per la messa a terra.
Design clip a Swallowtail
il clip a Swallowtail fissa il cavo di rete, garantisce stabilità di trasmissione della rete ad alti standard.
Spina Modulare Schermata Cat6a/Cat7 RJ45 - Cavi Solidi
La spina modulare RJ45 Cat6a/Cat7 è perfetta per la terminazione di cavi solidi Cat6a/Cat7. Queste spine modulari sono realizzate in policarbonato trasparente ad alto impatto per resistere all'usura quotidiana e i contatti sono in oro da 50 micron per una trasmissione ottimale del segnale. Inoltre, il design in due pezzi con barra di caricamento garantisce un assemblaggio facile e preciso.
Supporta elevata larghezza di banda fino a 600MHz con 10GBase-T tasso di trasferimento.
Compatibile con Cat7 cavo di rete solido protetto.
Prestazioni elevate e conformità con gli schemi di cablaggio T568A e T568B.
Alte prestazioni
Cat7 RJ45 dettagli spina modulare protetta
Chip trigemino e punti di contatto in oro 50 micron
I punti di contatto in bronzo fosforoso placcati in oro trigemino forniscono un contatto completo con il conduttore del filo e garantiscono un'eccellente conduttività.
Rivestimento protetto in lega di rame
Protegge la tua rete dalla perdita di segnale e dalle interferenze elettromagnetiche, fornisce un percorso conduttivo per la messa a terra.
Design clip a Swallowtail
il clip a Swallowtail fissa il cavo di rete, garantisce stabilità di trasmissione della rete ad alti standard.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
45,14 € (Incl. IVA)