Le spine modulari Cat6 RJ45 di FS.COM sono utilizzate su cavi cat6 a conduttore a trefoli. Queste spine modulari sono realizzate in policarbonato trasparente ad alto impatto per resistere all'usura quotidiana e i punti di contatto sono prodotti in oro 50 micron per una trasmissione del segnale ottimale. In addition, two-piece design con Barra di caricamento makes it easier a install.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat6 RJ45 Spine Modulari Standard (Tuta a Due Pezzi), Non Schermato (UTP) Connettori di Rete per 23~24AWG Cavo a Coppie Intrecciate Solido o a Trefoli (50/Pacco)
Cat6 RJ45 non protetto Spina modulare con Barra di caricamento and punti di contatto placcati in oro 50 Micron
Supporta larghezza di banda elevata fino a 1000 Mbps al di sotto di 550MHz tasso di trasferimento.
Compatibile con cat6 cavo di rete a trefoli non protetto.
Prestazioni elevate e conformità con gli schemi di cablaggio T568A e T568B.
Alte prestazioni
Cat6 RJ45 dettagli spina modulare non protetta
Design a due pezzi con barra di caricamento
Il design a due pezzi consente al cavo di bloccare rapidamente la posizione, facilitando la pressione della spina modulare protetta.
Chip trigemino e punti di contatto in oro 50 micron
I punti di contatto in bronzo fosforoso placcati in oro trigemino forniscono un contatto completo con il conduttore del filo e garantiscono un'eccellente conduttività.
Materiale PC ad alto impatto
la spina modulare in materiale policarbonato trasparente ad alto impatto protegge l'ago dalla sollecitazione di pressione da uno strumento di ondulazione a spina modulare.
Shrapnel robusto
I materiali in policarbonato migliorano la resistenza della spina modulare, assicurando lo shrapnel della spina modulare senza rotture.
D***a
United States
B***a
Romania
J***n
United States