Progettazione dell'amplificatore in fibra ottica SOA per l'amplificazione del segnale con banda di lunghezza d'onda 1310, protocollo di trasmissione trasparente, adatto all'amplificazione del segnale ad alta velocità, ecc. La stabilità del laser ottico a pompa SOA e l'esclusivo circuito AGC (controllo automatico del guadagno) o APC (controllo automatico della potenza) sono impiegati come componenti chiave per garantire l'elevata stabilità e affidabilità della potenza in uscita.La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicata a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/ WDM a singola fibra/ cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.
Clicca per aprire la vista espansa
Amplificatore ottico a semiconduttore su misura 1310nm (SOA)
Amplificatore ottico a semiconduttore da 1310 nm
Conservazione -40 a 80°C (-40 a 176°F)
Alto guadagno da fibra a fibra e alta potenza di uscita di saturazione
Ampia larghezza di banda, alta stabilità e affidabilità e bassa figura di rumore
Circuito AGC e APC altamente preciso, compatibile con Bellcore GR-1312-CORE
Quando il segnale ottico attraversa la regione attiva, gli elettroni perdono energia sotto forma di fotoni e tornano allo stato di massa, amplificando così il segnale ottico.
Il modulo SOA ad alte prestazioni è completamente integrato nel telaio gestito 1U/2U/4U avanzato di FMT, che soddisfa le richieste del mercato per il risparmio di spazio nel rack e il consumo energetico efficiente. Come parte del sistema FMT dove OEO, DWDM EDFA e altre unità di traffico possono anche essere distribuite nello stesso telaio, semplifica notevolmente la pianificazione e il funzionamento della rete.
La SOA, implementata nella porta del multiplexer a 1310 nm, amplifica lo spettro a 1310 nm. Può essere utilizzato nel sistema 10G/100G ed è adatto per la progettazione di sistemi.
B***s
Australia
H***s
Peru
C***e
United States