Basato sulla tecnologia della fibra a doppio rivestimento Er/Yb con pompaggio multimodale, l'EYDFA è progettato per produrre un'elevata potenza di uscita fino a 23 dBm. Questa linea di amplificatori in fibra è stata ottimizzata per garantire una stabilità superiore della potenza di uscita e le figure di rumore eccezionalmente basse richieste dalle applicazioni CATV.La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicata ai sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra/cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.
Clicca per aprire la vista espansa
FTTx PON personalizzato ad alta potenza 1550nm EYDFA
EYDFA personalizzato FTTx PON ad alta potenza 1550nm
Semplice gestione della rete tramite SNMP e monitoraggio online
Potenza di uscita molto stabile in un ampio intervallo di temperature operative
WDM integrato per canale per applicazioni FTTx PON
Come parte del sistema di trasporto multiservizi, il modulo EYDFA Pluggable occupa 2 slot nel telaio 1U/2U/4U.
Il modulo EYDFA multi-porta a basso rumore, alte prestazioni e alta potenza è appositamente progettato per il sistema CATV. Offre una soluzione FTTx flessibile e a basso costo per la copertura di grandi aree CATV di metropoli e città di medie dimensioni.
Il modulo innestabile EYDFA è usato con l'unità di gestione della rete FS.COM. NMU/NMS fornisce una gestione completa dei guasti, della configurazione, delle prestazioni e della sicurezza. Il software di gestione online FMT Monitor (un sistema di gestione della rete basato su Java) costruito con client modulare utilizza il database Microsoftware SQL Sever 2008R2.
H***s
United States
G***g
United States
C***l
Canada