FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda PicOS-V.
Questa immagine riguarda PicOS-V.

PicOS-V, Sistema Operativo Gratuito di Rete Virtuale

#195659
#195659

L2, L3 Test Valida Configurazione PicOS® Nessuna Licenza Richiesta

FS P/N: PicOS-V
220 Richiedenti
0 Recensione
6 Domande
PICOS-V
Sistema Operativo Virtuale PicOS-V
Permette di provare e testare in anteprima tutte le funzionalità di PicOS® a costo zero.

PicOS-V, Sistema Operativo Virtuale di Rete Gratuito

PicOS-V è una Macchina Virtuale (VM) gratuita di Pica8, identica al software PicOS® Network Operating System (NOS), che contiene tutte le stesse funzionalità software ma in formato VM. PicOS-V viene utilizzato per convalidare la configurazione di PicOS® e testare le funzionalità L2 e L3 a proprio piacimento, senza alcun costo associato. PicOS-V funziona sugli hypervisor VMware, GNS3 e VirtualBox, senza bisogno di uno switch bare-metal o di hardware specializzato.

Software Spotlights

Configurazione della Rete Senza Errori
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Incluso nella Prova Gratuita di PicOS-V
Accedete alla versione di prova gratuita di PicOS-V per esplorare senza limiti, convalidare le configurazioni, testare le funzioni senza rischi e simulare gli switch white box.
Macchina Virtuale (VM) Gratuita senza Hardware di Commutazione
PicOS-V è una Macchina Virtuale progettata per aiutare i clienti a familiarizzare con le funzionalità di rete e le prestazioni di PicOS®, senza dover attendere l'hardware di commutazione.
Utilizzo di AmpCon™ per la Gestione degli Switch PicOS-V
Se integrato con PicOS-V, AmpCon™ consente la preconfigurazione in uno scenario virtualizzato prima di acquistare PicOS®. Dopo l'acquisto, le configurazioni possono essere migrate nell'ambiente del cliente.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Compatibility (2)Application (1)Function (1)Installation (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente