I bastoncini in fibra, materiale di consumo ideale per la pulizia dei connettori da 2,5 mm, sono realizzati in poliestere e poliuretano di alta qualità. Il materiale dell'impugnatura è in polipropilene e vengono utilizzati materiali antistatici e fibre superfini per una pulizia efficace. Possono essere utilizzati per pulire le facce terminali dei connettori installati, dall'interno dell'involucro. La pulizia si ottiene inserendo la punta in microfibra all'interno dell'apertura dell'adattatore e ruotandola una volta. O per la pulizia dei connettori in fibra, basta premere o strofinare leggermente per completare la pulizia.
Il materiale in microfibra consente all'utente di pulire le estremità dei connettori installati senza graffiare la superficie e garantisce una pulizia perfetta al primo tentativo. La lunghezza del bastone di supporto può essere accorciata, scegliendo in modo flessibile in base allo scenario di utilizzo.
Clicca per aprire la vista espansa
NEOCLEAN-S Bastoncini per la Pulizia delle Fibre Ottiche da 2,5 mm, Grado Antistatico (250 pz/Confezione)
Bastoncini per la Pulizia delle Fibre Ottiche da 2,5 mm, Grado Antistatico (250 pz/Confezione)
Caratteristiche
Soluzione ottimale per la pulizia di tutti gli adattatori e connettori da 2,5 mm, senza lasciare alcuna area incustodita.
Bastoncini per la Pulizia delle Fibre Ottiche da 2,5 mm, Grado Antistatico (250 pz/Confezione)
I bastoncini in fibra, materiale di consumo ideale per la pulizia dei connettori da 2,5 mm, sono realizzati in poliestere e poliuretano di alta qualità. Il materiale dell'impugnatura è in polipropilene e vengono utilizzati materiali antistatici e fibre superfini per una pulizia efficace. Possono essere utilizzati per pulire le facce terminali dei connettori installati, dall'interno dell'involucro. La pulizia si ottiene inserendo la punta in microfibra all'interno dell'apertura dell'adattatore e ruotandola una volta. O per la pulizia dei connettori in fibra, basta premere o strofinare leggermente per completare la pulizia.
Il materiale in microfibra consente all'utente di pulire le estremità dei connettori installati senza graffiare la superficie e garantisce una pulizia perfetta al primo tentativo. La lunghezza del bastone di supporto può essere accorciata, scegliendo in modo flessibile in base allo scenario di utilizzo.
Soluzione ottimale per la pulizia di tutti gli adattatori e connettori da 2,5 mm, senza lasciare alcuna area incustodita.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
169,58 € (Incl. IVA)