I bastoncini in fibra, materiale di consumo ideale per la pulizia dei connettori da 1,25 mm, sono realizzati in poliestere e poliuretano di alta qualità. Il materiale dell'impugnatura è in polipropilene e vengono utilizzati materiali antistatici e fibre superfini per una pulizia efficace. Possono essere utilizzati per pulire le facce terminali dei connettori installati, dall'interno dell'involucro. La pulizia si ottiene inserendo la punta in microfibra all'interno dell'apertura dell'adattatore e ruotandola una volta. O per la pulizia dei connettori in fibra, basta premere o strofinare leggermente per completare la pulizia.
Il materiale in microfibra consente all'utente di pulire le estremità dei connettori installati senza graffiare la superficie e garantisce una pulizia perfetta al primo tentativo. La lunghezza del bastone di supporto può essere accorciata, scegliendo in modo flessibile in base allo scenario di utilizzo.
Clicca per aprire la vista espansa
NEOCLEAN-S Bastoncini di Pulizia per Fibre Ottiche da 1,25 mm, Grado Antistatico (200 pz/Confezione)
#190742
#190742
132,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: ATC-NS-125
9 Venduti
0 Recensione
3 Domande
5 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Bastoncini per la Pulizia delle Fibre Ottiche da 1,25 mm, Grado Antistatico (200 pz/Confezione)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Materiale di Consumo Ideale per la Pulizia di Adattatori e Connettori da 1,25 mm
Soluzione ottimale per la pulizia di tutti gli adattatori e i connettori da 1,25 mm, senza lasciare alcuna area incustodita.
Lunghezza e Dimensioni Flessibili del Bastoncino per un Maggiore Utilizzo
Fornisce diverse dimensioni di swap per connettori di diverse dimensioni, in modo da poter affrontare le contaminazioni in modo più preciso. Inoltre, la lunghezza del bastoncino può essere ridotta per una scelta flessibile in base allo scenario di utilizzo.
Il Materiale Antistatico Impedisce la Riadesione della Polvere
Le Fibre Ultrafini Catturano con Precisione la Microsporcizia
Campi di applicazione
Oltre ad essere utilizzati nell'industria delle fibre, i bastoncini in fibra ottica possono essere utilizzati anche per la pulizia in altri campi come la produzione di dischi rigidi, la pulizia delle telecamere, la manutenzione dei laboratori e così via.
Comunicazione di Rete in Fibra
Produzione e Test Ottici
Ricerca Scientifica ed Esperimenti
Medicina e Biotecnologia
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente