Adottando un sensore CMOS progressivo da 4 megapixel, la telecamera di rete può fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Prevenzione intelligente delle intrusioni, supporto alla filtrazione degli allarmi falsi. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie con certificazione IP66, ideale per ingressi ed uscite di grandi dimensioni, piazze, stazioni della metropolitana e altre scene di ingresso e uscita. È compatibile con i protocolli ONVIF Profile T, Profile G e Profile S, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC325-4M-PD, Telecamera di Sicurezza IP PTZ Dual Lens da 4 MP con Obiettivo Motorizzato Zoom 25X nella Parte Inferiore e Telecamera Fissa da 4mm nella Parte Superiore
IPC325-4M-PD, Telecamera di Sicurezza IP PTZ Dual Lens da 4 MP con Obiettivo Motorizzato Zoom 25X nella Parte Inferiore e Telecamera Fissa da 4mm nella Parte Superiore
-15° ~ 90°
Fino a 100m (328.1 ft)
IPC325-4M-PD, Telecamera di Sicurezza IP PTZ Dual Lens da 4 MP con Obiettivo Motorizzato Zoom 25X nella Parte Inferiore e Telecamera Fissa da 4mm nella Parte Superiore
Adottando un sensore CMOS progressivo da 4 megapixel, la telecamera di rete può fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Prevenzione intelligente delle intrusioni, supporto alla filtrazione degli allarmi falsi. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie con certificazione IP66, ideale per ingressi ed uscite di grandi dimensioni, piazze, stazioni della metropolitana e altre scene di ingresso e uscita. È compatibile con i protocolli ONVIF Profile T, Profile G e Profile S, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
-15° ~ 90°
Fino a 100m (328.1 ft)
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.376,16 € (Incl. IVA)