La pinza a coda di rondine è una piccola pinza usata dai tecnici delle telecomunicazioni e delle reti. È usata per cavi che possono crimpare, spellare e tagliare spine modulari 6P e 8P per soddisfare esigenze di taglio immediate.
Clicca per aprire la vista espansa
Pro'sKit® Strumento Modulare Tutto in Uno, Spelafili Taglierina Crimpatrice per Spine Modulari Cat5/5e Cat6/6a Cat7 con Clip a Coda di Palo
Strumento Spelafili a Coda di Rondine Tutto-in-uno
Utilizzare il taglierino per tagliare i fili, la pinza spelafili per scoprire il filo e la pinza crimpatrice per collegare i connettori. 
Clip a coda di rondine, lama in acciaio C68 e design Lock per offrire prestazioni eccellenti e facilitare le installazioni facili e veloci.
Clip a Coda di Rondine
La funzione è più adatta alle teste di cristallo convenzionali.
Design a cricchetto
Il meccanismo a cricchetto per risparmiare forza offre un’esperienza di crimpatura senza fatica
Lama in acciaio S50C
L'acciaio C68 non è facile da deformare, la crimpatura è più accurata.
Tagliare il cavo ad una lunghezza adeguata e metterlo nel foro di spellatura.
Ordina i cavi di rete secondo gli standard T568A T568B
Installare la spina modulare
Put the crystal head into the corresponding pressure seat
Clip a coda di rondine a crimpare
Rifinitura
B***n
Azerbaijan