La mascherina è a banda singola e si monta sulla scatola posteriore German-Style di FS ed è compatibile con i moduli Keystone RJ45 e i jack Keystone in fibra di FS. Include tasche per etichette su cui annotare le note per una facile identificazione. Il frontalino è progettato per supportare la distribuzione di voce, dati e altre esigenze di comunicazione nell'area di lavoro per applicazioni commerciali o residenziali. Il classico colore bianco si integra elegantemente nell'arredamento della casa o dell'ufficio, offrendo un aspetto professionale e mantenendo il cablaggio organizzato.
Clicca per aprire la vista espansa
Tedesco-Stile Frontale Keystone a Banda Singola, Tasche per Etichette, 1 Porta, Bianco, 3.15'' x 3.15''
Mascherina Keystone a banda singola German-Style, tasche per etichette, 1 porta, bianco, 3,15'' x 3,15''
Mascherina Keystone a banda singola German-Style, tasche per etichette, 1 porta, bianco, 3,15'' x 3,15''
La mascherina è a banda singola e si monta sulla scatola posteriore German-Style di FS ed è compatibile con i moduli Keystone RJ45 e i jack Keystone in fibra di FS. Include tasche per etichette su cui annotare le note per una facile identificazione. Il frontalino è progettato per supportare la distribuzione di voce, dati e altre esigenze di comunicazione nell'area di lavoro per applicazioni commerciali o residenziali. Il classico colore bianco si integra elegantemente nell'arredamento della casa o dell'ufficio, offrendo un aspetto professionale e mantenendo il cablaggio organizzato.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2,56 € (Incl. IVA)