FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.
Questa immagine riguarda SMBSWHCL.

Surface Mount Box (Unloaded), 1 Port, White

Hot #159338
Hot #159338

ABS RJ45 Ethernet HDMI USB

1,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMBSWHCL
1.7K Venduti
3 Recensioni
2 Domande
99 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
12 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
2000 in Transito, Riceverai entro il 13 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Surface Mount Box, 1 Port, Unloaded, White

The Unloaded Surface Mount Box accepts one RJ45 keystone jack module. The box offers a variety of mounting options using adhesive tape, screws, etc. They are easy to install and can be attached to any flat surface in hard-wall or open-office environments. And the box can be identified with an adhesive label as well as the computer and telephone mark.

It is compatible with any type of keystone jack including HDMI, Cat5e/6/6a, USB and DisplayPort.

Specifiche
Tipo di Prodotto
Scatola per Montaggio a Superficie (Non caricata)
Numero di Porte
1
Colore
Bianco
Tipo di Identificazione
Etichetta Tascabile
Marchio di Computer e Telefono
Dimensione (HxWxD)
1.10"x1.90"x2.56"(27x48.2x65mm)
Materiale
PC / ABS
Tipo di Connettore
RJ45 Ethernet / HDMI / USB
Temperatura di Funzionamento
-20 a 68℃ (-4 a 154.4℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Scatola di Montaggio a Superfice non Caricata
Accetta uno o due moduli jack keystone RJ45 ed è compatibile con qualsiasi tipo di jack keystone, compresi HDMI, Cat5e/6/6a, USB e porta display.
Materiale PC/ABS
Resistenza all'impatto
Porta Chiusa a Prova di Polvere
Facile da Installare
Supporto degli Standard di Cablaggio T568A e T568B
Gli schemi di cablaggio T568A e T568B con codice colore sono amichevoli per evitare sequenze di fili sbagliate.
Piedinatura RJ45 T568A
Piedinatura RJ45 T568B
Ideale per le Installazioni di Cablaggio in Superficie

Sono facili da installare con le viti o il nastro adesivo in dotazione, una soluzione semplice e pulita per l'espansione della rete domestica o dell'ufficio

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

V***l

United States

April 06, 2023
5.0
The material of this product is very good and it is easy to install, I like it.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

L***t

Canada

March 17, 2023
5.0
I wanted a network jack on an exterior wall and couldn't put one in the wall due to insulation. I ran the cable under the baseboard and into this jack. It works perfect and is easy to wire.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

L***t

Canada

March 17, 2023
5.0
I wanted a network jack on an exterior wall and couldn't put one in the wall due to insulation. I ran the cable under the baseboard and into this jack. It works perfect and is easy to wire.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente