I connettori Cat7 Keystone senza attrezzi consentono una semplice installazione senza la necessità di utilizzare uno strumento di punzonatura. I connettori Keystone senza pinza sono la soluzione ideale per la terminazione e il collegamento dei cavi di rete, come il cablaggio Cat7, che si inserisce a scatto nelle placche a muro, nei pannelli patch e nelle scatole a montaggio superficiale.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat7 RJ45 (8P8C) Shielded Toolless Keystone Jack Module (1 PC/Pack)
Hot #158170
Hot #158170
4,27 € (Incl. IVA)
FS P/N: C7M-STK
7.4K Venduti
5 Recensioni
8 Domande
711 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
838 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
160 in Transito, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Cat7 RJ45(8P8C) Shielded Toolless Keystone Jack Module
Specifiche
Product Type
Cat7 Keystone Jack
Color
Metal Silver
Connector
RJ45 Female
Termination Type
Toolless
Shielding Type
Shielded
Data Rate Support
10GBase-T
Wire Gauge Supported
23-26AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Housing Material
Zinc Alloy
Dimensions (HxW)
0.87''x0.64'' (22x16.3mm)
Operating Temperature
-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Contact Plating Thickness
50 Microinches
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Accessories (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
n***e
United States
December 11, 2023
The performance of this keystone jack is simply astonishing, its ability to shield against electromagnetic interference and protect signal integrity is amazing!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***e
United States
November 16, 2023
I installed it in my data center and it's working great now.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0J***r
United States
October 07, 2023
This keystone jack supports 10G data rate, which definitely meets my requirements.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente