FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.
Questa immagine riguarda C5ESFTPPUR.

Cat5e Cavo Bulk Ethernet Industriale, 1000ft (305m), 26AWG Cavo di Rame Nudo puro con Trefoli, 350MHz Schermato (SF/UTP), PVC CM

#152730
#152730

Rame Nudo a Trefoli PUR 1 Gigabit

997,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5ESFTPPUR
48 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Color:
Pre-ordine, Spedizione dal 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
290,00 € tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cat5e Cavo Bulk Ethernet IndustrialeSF/UTP, Incagliato, PUR, 26AWG

Il cavo industriale in rame Cat5e SF/UTP è costituito da conduttori in rame incagliato 26/7AWG con isolamento in polietilene HDPE. Tutte e quattro le coppie sono circondate da una rete di fili di rame e da una lamina metallica e sono ricoperte da un rivestimento resistente agli oli e ai raggi UV (PUR). Ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili

Il cavo Cat5e è un cavo di rete a "doppino" utilizzato per applicazioni Ethernet 1G Base-T con velocità fino a 350 MHz di larghezza di banda. Questo cavo è preferibile per le installazioni di rete più avanzate che richiedono una larghezza di banda superiore al normale.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 5e
Tipo di Schermatura
SF/UTP
Rivestimento del Cavo
PUR
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di Banda di Riferimento
350MHz
Velocità di Trasmissione Dati Supportata
1GBase-T
Calibro del Cavo
26AWG
Colore del Cavo
Blu (Simile a RAL5021) 
Tipo di Conduttore
Incagliato
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.0±0.3mm
Tensione Massima d'Installazione (N)
60N
Raggio di Curvatura (mm)
Fisso≥5D (Diametro del Cavo)
Spostamento≥15D (Diametro del Cavo)
Temperatura di Funzionamento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura di Installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Standard
ISO/IEC 11801-1-1
Garanzia
1 Anno
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Artigianato innovativo per il massimo delle prestazioni e della sicurezza

Tutte e quattro le coppie sono circondate da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, che impedisce le interferenze EMI o di segnale.

I conduttori solidi in rame puro garantiscono una potenza di segnale ottimale

L'isolamento in polietilene HDPE impedisce cortocircuiti o perdite

Rivestimento in PUR per la resistenza agli oli e ai raggi UV

Resistenza agli agenti atmosferici estremi

Progettato per resistere agli ambienti difficili, alla resistenza ai raggi UV e ai fulmini, all'impermeabilità, ecc.

Progettato per applicazioni industriali per estendere la connessione a Internet
Ha una forte capacità anti-interferenza, adatta ad applicazioni estreme in cui sono richiesti cavi robusti, schermati e ad alta flessibilità.
Ethernet industriale
Automazione di fabbrica
Sistemi di sicurezza
Attrezzature per ufficio
Specifiche

Cat5e Cavo Bulk Ethernet IndustrialeSF/UTP, Incagliato, PUR, 26AWG

Il cavo industriale in rame Cat5e SF/UTP è costituito da conduttori in rame incagliato 26/7AWG con isolamento in polietilene HDPE. Tutte e quattro le coppie sono circondate da una rete di fili di rame e da una lamina metallica e sono ricoperte da un rivestimento resistente agli oli e ai raggi UV (PUR). Ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili

Il cavo Cat5e è un cavo di rete a "doppino" utilizzato per applicazioni Ethernet 1G Base-T con velocità fino a 350 MHz di larghezza di banda. Questo cavo è preferibile per le installazioni di rete più avanzate che richiedono una larghezza di banda superiore al normale.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 5e
Tipo di Schermatura
SF/UTP
Rivestimento del Cavo
PUR
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di Banda di Riferimento
350MHz
Velocità di Trasmissione Dati Supportata
1GBase-T
Calibro del Cavo
26AWG
Colore del Cavo
Blu (Simile a RAL5021) 
Tipo di Conduttore
Incagliato
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.0±0.3mm
Tensione Massima d'Installazione (N)
60N
Raggio di Curvatura (mm)
Fisso≥5D (Diametro del Cavo)
Spostamento≥15D (Diametro del Cavo)
Temperatura di Funzionamento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura di Installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Standard
ISO/IEC 11801-1-1
Garanzia
1 Anno
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Artigianato innovativo per il massimo delle prestazioni e della sicurezza

Tutte e quattro le coppie sono circondate da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, che impedisce le interferenze EMI o di segnale.

I conduttori solidi in rame puro garantiscono una potenza di segnale ottimale

L'isolamento in polietilene HDPE impedisce cortocircuiti o perdite

Rivestimento in PUR per la resistenza agli oli e ai raggi UV

Resistenza agli agenti atmosferici estremi

Progettato per resistere agli ambienti difficili, alla resistenza ai raggi UV e ai fulmini, all'impermeabilità, ecc.

Progettato per applicazioni industriali per estendere la connessione a Internet
Ha una forte capacità anti-interferenza, adatta ad applicazioni estreme in cui sono richiesti cavi robusti, schermati e ad alta flessibilità.
Ethernet industriale
Automazione di fabbrica
Sistemi di sicurezza
Attrezzature per ufficio

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

997,96 € (Incl. IVA)

Pre-ordine