FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPUR.

Cat6a Cavo Bulk Ethernet Industriale, 1000ft (305m), 26AWG Cavo di Rame Nudo puro con Trefoli, 750MHz, Schermato (S/FTP), PVC CM

Hot #152729
Hot #152729

Rame Nudo a Trefoli PUR 10 Gigabit

1.202,92 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPPUR
69 Venduti
3 Recensioni
3 Domande
Color:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
270,00 € tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6a Cavo Bulk Ethernet IndustrialeS/FTP, Incagliato, PUR, 26AWG

Il cavo industriale in rame Cat 6A S/FTP è costituito da conduttori in rame incagliato 26/7AWG con isolamento in polietilene HDPE. Tutte e quattro le coppie sono circondate da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica e sono ricoperte da un rivestimento resistente agli oli e ai raggi UV (PUR). Ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili.

La Cat6a è stata sviluppata per raggiungere una distanza massima di 100 metri per una velocità di rete di 10 Gigabit. Questa robusta specifica vi consentirà di avere un margine di manovra in più sulla vostra rete che la Cat6 non è in grado di offrire. 

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 6a
Tipo di Schermatura
S/FTP
Rivestimento del Cavo
PUR
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di Banda di Riferimento
750MHz
Supporto della Velocità dei Dati
1G/10GBase-T
Calibro del filo
26AWG
Standard
ISO/IEC 11801-1-1
Tipo di conduttore
Incagliato
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.40±0.30mm
Tensione massima di installazione (N)
60N
Raggio di Curvatura (mm)
Fisso≥5D (Diametro del Cavo) 
Spostamento≥15D (Diametro del Cavo)
Temperatura d'Esercizio
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura di installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Artigianato innovativo per il massimo delle prestazioni e della sicurezza

Tutte e quattro le coppie sono circondate da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, che impedisce le interferenze EMI o di segnale.

I conduttori solidi in rame puro garantiscono una potenza di segnale ottimale

L'isolamento in polietilene HDPE impedisce cortocircuiti o perdite

Rivestimento in PUR per la resistenza agli oli e ai raggi UV

Resistenza agli agenti atmosferici estremi

Progettato per resistere agli ambienti difficili, alla resistenza ai raggi UV e ai fulmini, all'impermeabilità, ecc.

Progettato per applicazioni industriali per estendere la connessione a Internet
Ha una forte capacità anti-interferenza, adatta ad applicazioni estreme in cui sono richiesti cavi robusti, schermati e ad alta flessibilità.
Ethernet industriale
Automazione di fabbrica
Sistemi di sicurezza
Attrezzature per ufficio
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

Z***r

United States

June 05, 2023
5.0
Very well-made cable and connectors, I would buy again.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

N***d

United States

May 25, 2023
5.0
The packaging is very good, easy to use, it is recommended to buy.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

B***y

United States

May 25, 2023
5.0
Just what was needed and grateful.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente