Cat6 RJ45 Spina Modulare Non Schermata con Barra di Carico e Contatti Placcati in Oro da 50 Micronspine modulari sono utilizzate su cavi cat6 a conduttore solido o intrecciato. Queste spine modulari sono fabbricate in policarbonato trasparente ad alto impatto per resistere all'usura quotidiana, e i contatti sono in oro 50 micron per una trasmissione ottimale del segnale. Inoltre, il design in due pezzi con barra di carico rende più facile l'installazione.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat6 RJ45 Spine Modulari Passanti, Non Schermato (UTP) Connettori di Rete per 24AWG Cavo a Coppie Intrecciate Solido o a Trefoli (50/Pacco)
Cat6 RJ45 Spina Modulare Non Schermata con Barra di Carico e Contatti Placcati in Oro da 50 Micron
Questa spina modulare RJ45 Cat6 non schermata è progettata con contatti dorati a 3 punte & 50μ, con una prestazione antiossidante più forte, che può sostenere 1000Base-T Ethernet.
50μ" Contatti Placcati in Oro
Trasmissione dei Dati Superiore e Affidabile
Perni di Contatto a 3 Punte
Cavalcare Correttamente i Conduttori
Schegge Robuste
I materiali in policarbonato lo rendono più durevole
Tagliare il cavo a una lunghezza adeguata e inserirlo nel foro di spellatura
Disporre i fili in base a T568A/B
Installare la Spina
Installare la SpinaMettere la spina nella sede di pressione corrispondente
Spina a Crimpare
Finito
d***i
Italy
V***e
Finland
S***n
Germany
Das geht doch gar nicht. Abwicklung, Lieferung ist ja Superman speed.
Vielen Dank. Macht mega Spaß hier was zu bestellen. Kann ich nur weiterempfehlen.