Le due estremità dei connettori a doppia testa del cavo RJ45 possono collegare direttamente due cavi di rete che possono facilmente espandere la lunghezza dei cavi in base alle proprie esigenze. Inoltre, l'interfaccia del dispositivo può essere protetta dai danni e può anche abbellire l'ambiente dell'intero cablaggio di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo RJ45 a un connettore, Estensione NeDuerk a doppia testa dell'adattatore di interfaccia
Cavo RJ45 a un connettore, Estensione Network a doppia testa dell'adattatore di interfaccia
Caratteristiche
Punti di contatto in oro 50 micron
I punti di contatto placcati in oro proteggono dalle interferenze elettromagnetiche esterne per una qualità del segnale ottimizzata.
Robusto e resistente
il connettore è realizzato in materiale ABS ben selezionato con buona rigidità, forte resistenza agli urti e resistenza al calore.
Di facile utilizzo
È molto comodo e facile estendere la lunghezza dei cavi e delle interfacce dei dispositivi con questo connettore di rete.
Cavo RJ45 a un connettore, Estensione Network a doppia testa dell'adattatore di interfaccia
Le due estremità dei connettori a doppia testa del cavo RJ45 possono collegare direttamente due cavi di rete che possono facilmente espandere la lunghezza dei cavi in base alle proprie esigenze. Inoltre, l'interfaccia del dispositivo può essere protetta dai danni e può anche abbellire l'ambiente dell'intero cablaggio di rete.
Punti di contatto in oro 50 micron
I punti di contatto placcati in oro proteggono dalle interferenze elettromagnetiche esterne per una qualità del segnale ottimizzata.
Robusto e resistente
il connettore è realizzato in materiale ABS ben selezionato con buona rigidità, forte resistenza agli urti e resistenza al calore.
Di facile utilizzo
È molto comodo e facile estendere la lunghezza dei cavi e delle interfacce dei dispositivi con questo connettore di rete.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
1,07 € (Incl. IVA)