Questo apparecchio di lucidatura per LC/UPC 24 connettori sono realizzati in acciaio inossidabile adottando un sistema pressurizzato a quattro angoli che può lucidare in modo più stabile ed efficiente. Nel frattempo, l'adattatore del connettore jig può essere scambiato, prolungando la durata del plate di levigatura.
Clicca per aprire la vista espansa
Dispositivo / supporto per lucidatura per LC/UPC 24(EX LC/UPC-20) connettori (LC/UPC-24 connettore Jig)
#13314
#13314
877,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: LC/UPC-24
36 Venduti
3 Recensioni
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 03 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Dispositivo / supporto per lucidatura per LC/UPC 24 connettori
Specifiche
Product Type
Polishing Fixture
Number of Connettores
24
Part Number
LC/UPC-24
Material
Stainless Steel
Apex Offset
0~30μm
Fiber Height
-50~50nm
Dimensions (HxWxD)
6.9"x6.9"x0.56" (174.1x174.1x14.2mm)
Application
LC/UPC
Function
Grinding and Polishing
Grinding Method
Four Corners Pressurized
Note:We can design many other jigs according to the customer request.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Specification (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
F***t
United States
February 05, 2017
Nice item! Received it fast and wit good packaging. It is as described and with no difference. Thanks!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***t
United States
November 03, 2016
Everything went better than expected. The product was as represented, and the delivery was sooner than promised. Very pleased overall.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***t
Singapore
October 27, 2016
This is the second time our company has used FS.COM. We are beyond satisfied with the excellent customer service and high quality product that met our needs perfectly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente