Questo apparecchio di lucidatura per ST/UPC 20 connettori sono realizzati in acciaio inossidabile adottando un sistema pressurizzato a quattro angoli che può lucidare in modo più stabile ed efficiente. Nel frattempo, l'adattatore del connettore jig può essere scambiato, prolungando la durata del plate di levigatura.
Clicca per aprire la vista espansa
Dispositivo / supporto per lucidatura per ST/UPC 20 connettori (ST/UPC-20 connettore Jig)
#13311
#13311
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: ST/UPC-20
20 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 03 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Dispositivo / supporto per lucidatura per ST/UPC 20 connettori
Specifiche
Product Type
Polishing Fixture
Number of Connettores
20
Part Number
ST/UPC-20
Material
Stainless Steel
Apex Offset
0~30μm
Fiber Height
-50~50nm
Dimensions (HxWxD)
6.9"x6.9"x0.56" (174.1x174.1x14.2mm)
Application
ST/UPC
Function
Grinding and Polishing
Grinding Method
Four Corners Pressurized
Note:We can design many other jigs according to the customer request.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Customization (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
A***m
Switzerland
January 18, 2019
The product has been brought into operation, and the three parameters of the radius of curvature, the apex offset and the core recession of the polished fiber meet the standard requirements.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente