FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C5EFTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EFTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EFTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EFTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EFTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EFTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EFTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EFTPPVC.

Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Schermato (F/UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero

Hot #123966
Hot #123966

Rame Nudo Solido 350MHz 1G

267,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5EFTPPVC
148 Venduti
4 Recensioni
11 Domande
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
50 in Transito, Riceverai entro il 10 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
270,00 € tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Schermato (F/UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero

Il nostro cavo cat5e di rete ethernet impermeabile schermato per esterni a interramento diretto ti permette di estendere la tua connessione internet anche negli ambienti più difficili. Il suo doppio rivestimento esterno resistente alle intemperie ti permetterà di seppellire le tue linee sottoterra proteggendo i tuoi fili da vari elementi. Questo supporta un'elevata larghezza di banda fino a 350 MHz e velocità fino a 1000mbps dandoti una connessione impeccabile e ininterrotta per la tua casa o luogo di lavoro.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 5e
Tipo di Schermatura
F/UTP
Rivestimento del cavo
PVC e LDPE
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di banda di riferimento
350MHz
Supporto della Velocità dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del filo
24AWG
Colore del cavo
Nero
Tipo di conduttore
Rame puro nudo solido
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diametro del conduttore (mm)
0.500 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
7.4 ± 0.4
Tensione massima di installazione (N)
110
Raggio di curvatura (mm)
31.6
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prova per ottenere i cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Fluke Test Assicurato per i cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Artigianato Innovativo per il Massimo delle Prestazioni e della Sicurezza

Circondato da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, impedisce le interferenze EMI o di segnale.

Rame Nudo Solido e Puro

Lunga distanza di trasmissione e minore attenuazione

4 Coppie Ritorte

Supporta un trasferimento dati affidabile e ad alta velocità

Schermatura in AL-Foil

Offrono una protezione aggiuntiva contro le EMI/RFI

Doppio rivestimento in PVC e LDPE con classificazione UV, perfetto per il funzionamento stabile della rete all'aperto

Robusto e durevole per ambienti estremi, perfetto per progetti di installazione all'aperto o interrati.

Qualità Affidabile e Design Facile da Usare
Può essere personalizzato in base alle proprie esigenze e supporta PoE e PoE+.
Marcato ogni 1 m
Distanza massima fino a 100 m
Applicazione Multiscena

Ha una forte capacità anti-interferenza, adatta a un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazione multi-scena
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Application (3)Certification (1)Fluke Test Report (1)Length Mark (1)Parameter (1)Pure Copper (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

a***d

United States

March 22, 2024
5.0
123123asdas
sad
sadsa
dddd
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***n

United States

August 03, 2023
5.0
I have run this cable about a month ago. Cable tested good out of the box. It's been outside through several storms both rain and snow and has not had an issue.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***n

United States

June 06, 2023
5.0
This cat5e cable works great.What else can I say, this cable works great and is worth every penny.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente