La fascia da polso antistatica regolabile e durevole con filo di messa a terra è progettata per proteggere le preziose apparecchiature elettroniche dalle scariche elettrostatiche, mettendo a terra in modo sicuro il tecnico che ci sta lavorando. Rispetto alla fascia da polso senza fili, la fascia da polso con filo di messa a terra ha un migliore effetto di rimozione statica.
Clicca per aprire la vista espansa
Cinturino da polso in nylon antistatico ESD con filo di messa a terra
Cinturino da polso in nylon antistatico ESD con filo di messa a terra
Cinturino da polso confortevole e conduttivo
la banda è tessuta con filato conduttivo e nylon morbido per essere indossata facilmente e ha una grande capacità di scarico elettrostatico.
Connettore a scatto ruotabile
Il connettore a scatto può essere ruotato di 360° per evitare l'attorcigliamento del filo e garantire un lavoro efficace.
Filo di messa a terra flessibile in PU
Questo filo di messa a terra elastico non è solo molto resistente ma anche attraente, e può essere allungato a 70,87'' e recuperato.
Processo sicuro di scarica elettrostatica
la resistenza 1MΩ all'interno può garantire le prestazioni e aiutare a proteggere chi lo indossa dai rischi di scossa.
P***t
Netherlands
U***a
United States
J***y
Indonesia