Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italy

Cos'è un cavo Ethernet e perché viene utilizzato?

Ethernet è una tecnologia Internet che facilita la connessione tra diversi dispositivi su una singola rete. Un cavo Ethernet, anche chiamato cavo di rete, è un tipo di cavo utilizzato per collegare computer, router, switch e altri dispositivi all'interno di una rete locale (LAN). Collegando questo cavo, i dati possono viaggiare direttamente tra i dispositivi connessi tramite un linguaggio unico noto come protocollo.

Come scegliere un cavo Ethernet per la tua rete?

Se stai acquistando un cavo Ethernet per la prima volta, concentrati su queste caratteristiche e prenderai una buona decisione.

Che cavo Cat ti serve?

La scelta del cavo Ethernet può influenzare il funzionamento della rete. Questa tabella mette a confronto le velocità e i vantaggi delle varie connessioni Ethernet.

Categoria

Tasso Massimo di Dati

Larghezza di Banda

Distanza Massima

Utilizzo

Ideale Per

Cat5e

1,000Mbps (1Gbps)

100MHz

100m (328ft)

Ethernet a 100Mbps, abitazioni residenziali

Chi ha un piano Internet standard e cerca un aggiornamento conveniente

Cat6

10,000Mbps (10Gbps)

250MHz

100m (328ft)
10Gbps a 37m (121ft)

Gigabit Ethernet, edifici commerciali

Chi vuole migliorare la stabilità della rete

Cat6a

10,000Mbps (10Gbps)

500MHz

100m (328ft)

Gigabit Ethernet nei data center e negli edifici commerciali

Chi ha una velocità di Internet superiore a 1Gbps e cerca un cavo Ethernet che non sia obsoleto nei prossimi anni

Cat7

10,000Mbps (10Gbps)

600MHz

100m (328ft)

Infrastruttura core a 10Gbps

Chi cerca trasferimenti di dati più veloci

Cat8

25Gbps (Cat8.1)
40Gbps (Cat8.2)

2000MHz

30m (98ft)

Infrastruttura core da 25Gbps/40Gbps

Chi è alla ricerca di una soluzione valida per supportare data center e sale server

Domande Frequenti

D: Qual è la differenza tra Cat5 e Cat6?

R: Per i cavi di lunghezza fino a 50ft, Cat6 è in grado di fornire 10Gbps rispetto a 1Gbps di Cat5e. Se la vostra azienda richiede una velocità di trasmissione elevata, il Cat6 è la scelta migliore. È inoltre importante notare che per le tratte più lunghe, i cavi Cat5e e Cat6 hanno le stesse prestazioni, fornendo solo una velocità di trasferimento dati di 1Gbps.

D: Dovrei passare da Cat5e a Cat6?

R: L'aggiornamento a Cat6 ha senso se l'attrezzatura su entrambi i lati può essere a 10Gbps. Ad esempio, la larghezza di banda più elevata sarebbe vantaggiosa per le connessioni di rete principali tra switch, router o bridge.

D: Quali sono le differenze e i vantaggi tra i tipi schermati e non schermati?

R: Non schermato: Non c'è uno strato di schermatura, e quattro coppie di linee di trasmissione sono intrecciate per formare una rete locale, come nei data center di piccole e medie imprese. Vantaggi: Economico e facile da installare. Svantaggi: Incapace di schermare ulteriori interferenze elettromagnetiche.
Schermato: C'è uno strato di schermatura interno. Lo strato di schermatura si riferisce a fogli di alluminio e intreccio di maglia. Vantaggi: Schermatura delle interferenze elettromagnetiche e del rumore del segnale; buone prestazioni di confidenzialità; velocità di trasmissione più elevate rispetto a cavi UTP simili. Svantaggi: Prezzo più alto; scarsa flessibilità e peso elevato, non facile da installare e richiede una cablaggio più elevato.

D: Il WiFi è più veloce dell'Ethernet?

R: In generale, una connessione Ethernet è più veloce di una connessione WiFi e offre maggiore affidabilità e sicurezza. Il WiFi, d'altra parte, è più lento e più soggetto a interferenze, ma offre molta flessibilità e libertà di movimento.