Caratteristiche
- Test di Compatibilità PersonalizzatoAdatto per testare l'adattabilità tra i transceiver e le diverse marche di switch.
- Rilevamento dei Pacchetti Ping e DDMRileva la connettività dei pacchetti Ping tra transceivers e switch e se i parametri DDM rientrano nei valori standard.
- Diverse Modalità di EsperienzaÈ possibile scegliere il test dimostrativo per un'esperienza a distanza o il rapporto di prova per ottenere direttamente i risultati.
Capacità di Test
Stabiliamo una linea di test di compatibilità professionale per garantirvi risultati affidabili.
- Test dei Parametri DDMConsente agli utenti di monitorare i parametri dei transceiver in fibra ottica in tempo reale.Voci di test
- Temperatura
- Tensione
- Corrente
- Tx
- Rx
01:20 - Test dei Parametri di BaseLeggere le informazioni di base sul ricetrasmettitore per far sì che l'acquisto da parte dell'utente risponda alle esigenze reali.Voci di test
- Collegamento rilevato
- Tasso
- PN del Fornitore
- Venditore SN
- Tipo di Transceiver
- Nome del Fornitore
01:20
- Test dei Parametri DDMConsente agli utenti di monitorare i parametri dei transceiver in fibra ottica in tempo reale.Voci di test
- Temperatura
- Tensione
- Corrente
- Tx
- Rx
01:20 - Test dei Parametri di BaseLeggere le informazioni di base sul ricetrasmettitore per far sì che l'acquisto da parte dell'utente risponda alle esigenze reali.Voci di test
- Collegamento rilevato
- Tasso
- PN del Fornitore
- Venditore SN
- Tipo di Transceiver
- Nome del Fornitore
01:20
Vedi di più
Modelli di Switch OEM Compatibili
- Cisco
- Juniper
- Arista
- Dell
- HP
- Huawei
- Mellanox
- Alcatel Lucent
- Avaya
- Brocade
- Ciena
- D-link
- Extreme
- Fortinet
- FS
- H3C
- IBM
- Intel
- MikroTik
- Netgear
- Nortel
- Ruckus
- Ubiquiti