FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Qu'est-ce qu'une Alimentation Sans Interruption (ASI) ?

Une alimentation sans interruption (ASI) est un système de batterie de secours et d'alimentation de serveur qui fournit de l'énergie pour une durée suffisante pour que l'équipement puisse être correctement éteint en cas de coupure de courant. Il s'agit également d'un parasurtenseur qui protège les appareils connectés contre les problèmes d'alimentation. Il offre une protection garantie de l'alimentation des appareils électroniques connectés.

Pourquoi Utiliser un ASI à la Maison ou au Bureau ?

Les systèmes ASI remplissent trois fonctions essentielles : ils fournissent une batterie de secours pendant les coupures de courant, régulent les tensions anormales et protègent les équipements contre les surtensions et les bruits de ligne. Les ASI offrent une protection contre les temps d'arrêt causés par divers types de perturbations électriques, y compris les surtensions externes et internes, les pannes de courant, la maintenance des équipements électriques et les mises à niveau du système.

  • Maison

    Les appareils électroniques sur lesquels vous comptez tous les jours pour la communication, la sécurité et le divertissement risquent d'être endommagés et de tomber en panne en raison de perturbations inattendues de l'alimentation. Le système d'alimentation sans coupure (ASI) fournit une protection de secours pour les appareils électroniques domestiques et prévient les dommages causés par les pannes et les fluctuations de tension.

  • Entreprises

    Les petites et moyennes entreprises sont les plus exposées au risque financier en raison de la limitation de leur capacité à générer des revenus pendant les temps d'arrêt. Dans les environnements de bureau avec de nombreux appareils importants, un système ASI fournit des solutions de bureau fiables qui protègent les données et garantissent la connectivité du réseau.

Types de Systèmes ASI Disponibles

  • Smart-UPS

    Disponible en plusieurs facteurs de forme et catégories (entrée, standard et fonctionnement prolongé). Les modèles à autonomie prolongée acceptent des batteries externes pour alimenter les serveurs critiques, tandis que les modèles Smart-UPS d'entrée de gamme constituent un choix économique.

  • Smart-UPS On-Line

    Fournit une protection d'alimentation en ligne à haute densité et à double conversion pour les serveurs et peut être configuré avec plusieurs packs de batteries pour répondre à des exigences strictes en matière d'autonomie. Cette solution permet une gestion à distance pour les réseaux voix/données, les laboratoires médicaux et les applications industrielles légères.

Quelles sont les Principales Caractéristiques à Prendre en Compte lors du Choix d'un Système ASI ?

  • Smart-UPS
    Smart-UPS On-Line
  • Type d’UPS
    Line-Interactive
    En Ligne
  • Utilisation Typique
    UPS idéal pour les serveurs, les points de vente, les routeurs, les switchs, les concentrateurs et autres périphériques réseau
    Serveurs et périphériques réseau critiques
  • Puissance Nominale en kw
    900w-2700w
    4800w-10000w
  • Tension d’entrée
    100-230V
    208V
  • Capacité
    1kVA-3kVA
    5kVA-10kVA
  • Nombre d’Espaces Rack
    2U
    3U-6U
  • Installation
    Montage en Rack/Tour
    Montage en Rack
  • Type de Batterie
    Batterie au Plomb (incluse)
    Batterie au Plomb (incluse)
  • Batterie de Secours
  • Protection contre les Surtensions
  • Régulation de la Tension sans Utiliser de Batterie
  • Sortie d’Onde Sinusoïdale de la Batterie
  • Double Conversion
  • Temps de Transfert Nul
  • Contournement Automatique
  • Contournement Manuel
  • Ports USB et/ou Série
  • Carte de Gestion de Réseau
  • Gestion Intelligente de la Batterie
  • Environnement d’Exécution Évolutif
  • Mise hors Tension d’Urgence

4 Étapes pour Choisir le Bon Système ASI

Plusieurs points essentiels doivent être pris en compte lors du choix d'un système d'alimentation sans interruption en fonction de vos besoins.

  • Déterminez le Type d'ASI

    En général, les systèmes ASI interactifs en ligne sont moins coûteux, tandis que les systèmes d'ASI en ligne offrent des niveaux de protection plus élevés. Les ASI en ligne sont préférables pour les équipements critiques, les appareils sensibles à l'alimentation et les lieux où les conditions d'alimentation sont difficiles, en raison de leur isolation complète des problèmes d'alimentation et de leur compatibilité avec les équipements sensibles.

  • Déterminez la Capacité du Système ASI

    La capacité de sortie d'un système ASI est la puissance maximale qu'il peut fournir en mode batterie pour soutenir l'équipement connecté. La capacité de l'ASI doit être au moins égale à la puissance totale requise par l'équipement connecté, faute de quoi elle subira une surcharge et ne sera pas en mesure de prendre en charge l'équipement pendant une panne.

  • Évaluez la Durée de Fonctionnement requise de l'ASI

    La durée d'alimentation fait référence au temps pendant lequel l'ASI peut fournir une alimentation de secours aux appareils connectés lors d'une panne de courant. Il est important de noter que l'ajout de charges d'équipement supplémentaires réduira le temps de fonctionnement global. Si vous avez besoin d'améliorer le temps de fonctionnement, une alternative peut être d'utiliser des ASI séparées pour certaines applications.

  • Tenez Compte des Exigences d'Installation de l'ASI

    Les ASI sont disponibles dans une grande variété de tailles et de facteurs de forme. Les modèles à tour sont des unités autonomes placées au sol, sur un bureau ou une étagère, qui servent souvent à sauvegarder les ordinateurs de bureau, les serveurs et les routeurs dans un environnement de bureau. Les modèles d'ASI montés en rack sont généralement conçus pour s'intégrer dans un rack informatique standard de 19 pouces, avec d'autres équipements informatiques.

Déterminez le Type d'ASI

En général, les systèmes ASI interactifs en ligne sont moins coûteux, tandis que les systèmes d'ASI en ligne offrent des niveaux de protection plus élevés. Les ASI en ligne sont préférables pour les équipements critiques, les appareils sensibles à l'alimentation et les lieux où les conditions d'alimentation sont difficiles, en raison de leur isolation complète des problèmes d'alimentation et de leur compatibilité avec les équipements sensibles.

Déterminez la Capacité du Système ASI

La capacité de sortie d'un système ASI est la puissance maximale qu'il peut fournir en mode batterie pour soutenir l'équipement connecté. La capacité de l'ASI doit être au moins égale à la puissance totale requise par l'équipement connecté, faute de quoi elle subira une surcharge et ne sera pas en mesure de prendre en charge l'équipement pendant une panne.

Évaluez la Durée de Fonctionnement requise de l'ASI

La durée d'alimentation fait référence au temps pendant lequel l'ASI peut fournir une alimentation de secours aux appareils connectés lors d'une panne de courant. Il est important de noter que l'ajout de charges d'équipement supplémentaires réduira le temps de fonctionnement global. Si vous avez besoin d'améliorer le temps de fonctionnement, une alternative peut être d'utiliser des ASI séparées pour certaines applications.

Tenez Compte des Exigences d'Installation de l'ASI

Les ASI sont disponibles dans une grande variété de tailles et de facteurs de forme. Les modèles à tour sont des unités autonomes placées au sol, sur un bureau ou une étagère, qui servent souvent à sauvegarder les ordinateurs de bureau, les serveurs et les routeurs dans un environnement de bureau. Les modèles d'ASI montés en rack sont généralement conçus pour s'intégrer dans un rack informatique standard de 19 pouces, avec d'autres équipements informatiques.

Questions Fréquemment Posées

  • Q :  Quelle est la différence entre un ASI et un PDU ?

    R :  Les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) fournissent une batterie de secours en cas de panne, et ils peuvent également filtrer le courant entrant et fournir une protection contre les surtensions. Les unités PDU ne génèrent ni ne conditionnent l'énergie par elles-mêmes, elles se contentent de la distribuer.

  • Q :  Je vis dans une région où l'alimentation électrique est stable, puis-je utiliser un système d'alimentation sans coupure (ASI) ?

    R :  Les coupures de courant inattendues sont dues à de nombreux facteurs, tels qu'une défaillance de la ligne, un dépassement de la limite d'alimentation, des fluctuations de tension, des déclenchements de surcharge, etc. Si vous utilisez fréquemment l'ordinateur, il est préférable d'avoir un système d'alimentation sans coupure au cas où.

  • Q :  À quoi faut-il faire attention lors de la maintenance du système d'alimentation sans interruption (ASI) ?

    R :  La chose la plus importante est la maintenance de la batterie. Celle-ci doit être rechargée en temps voulu. En outre, si l'alimentation n'est pas interrompue à long terme, il convient, tous les trois mois, de déconnecter artificiellement le réseau et de déconnecter la batterie du fonctionnement de l'équipement, afin d'activer la batterie et d'allonger sa durée de vie.

  • Q :  À quoi sert le port USB ? Est-ce pour un contrôle à distance via USB ?

    R :  La plupart des systèmes ASI sont dotés de ports USB et/ou série intégrés qui permettent la gestion de l'alimentation et l'arrêt automatique sans surveillance lorsque l'ASI est connectée à un ordinateur. La plupart des systèmes ASI conçus pour des applications réseau disposent également d'un emplacement pour une carte de gestion réseau optionnelle. (Certains systèmes d'ASI comprennent une carte préinstallée).
    La carte de gestion réseau permet une gestion complète via SNMP, Web, SSH ou telnet. Elle est dotée d'un port Ethernet qui permet d'accéder à des fonctions avancées de surveillance, de contrôle et de notification sur le réseau sans connecter directement l'onduleur à un ordinateur. La carte permet également de connecter un ou plusieurs capteurs optionnels pour la surveillance à distance de la température, de l'humidité et des prises de contact.