Qu'est-ce que 400G ?
La 400G est la nouvelle génération d’infrastructure cloud. Alors que le stockage dans le cloud, l’IA et la 5G évoluent rapidement, les capacités de transport actuelles ne peuvent plus répondre à la demande de capacité réseau dans les centres de données. L’équipement de réseau 400G de nouvelle génération offre une plus grande efficacité, des fonctionnalités plus évolutives, une plus grande capacité et moins de points de défaillance du réseau, répondant ainsi aux besoins massifs en bande passante des opérateurs d’installations de réseau. Lors de la création d’environnements réseau plus exigeants, le 400G constitue la base d’une grande flexibilité et d’une grande sélectivité du client, ce qui en fait une solution idéale.
Caractéristiques du 400G DCI
-
Grande Échelle et Haute Densité
Construire facilement des réseaux à grande échelle et à haute densité, en fournissant l'infrastructure et la gestion.
-
Flexibilité et Agilité
Connexion flexible de plusieurs dispositifs avec une capacité élevée et un taux de transfert quatre fois supérieur à celui du 100G.
-
Gain d'Espace et Évolutivité
Avec des capacités d'expansion, en utilisant moins d'espace pour gérer facilement et efficacement les surcharges de données quotidiennes.
Explorez l’Architecture Réseau de Centre de Données 400G
- Actualisation de 100G à 400G
- Application 400G DCI (Couche 2)
L’émetteur-récepteur lambda unique 100G offre un chemin de mise à niveau facile vers 400G, en connectant un nouveau site 400G à un site 100G hérité avec 4 dérivations 100G, ce qui minimise les temps d’arrêt du réseau et réduit les coûts de maintenance.
Services et Assistance
Ressources
Documentations Techniques
Fiche Technique du Switch N9510-64DFiche Technique d'OSFP-SR4-400G-FLFiche Technique de QSFP-DD-PCxx