Câbles Optiques et Électriques
Les Câbles en Cuivre à Connexion Directe (DAC) et les Câbles Optiques Actifs (AOC) sont des solutions de câblage courantes pour les réseaux de données et sont généralement utilisés pour l'interconnexion et la transmission à grande vitesse et à haute fiabilité requises par les centres de données, les ordinateurs à haute performance et les dispositifs de stockage à grande capacité. Leurs deux extrémités sont équipées d'assemblages de câbles avec des émetteurs-récepteurs terminés en usine, qui sont connectés à des ports fixes uniquement. La combinaison de coûts initiaux étonnamment bas, d'installations rapides et simples et d'une consommation d'énergie réduite compense largement la flexibilité réduite d'une longueur de câble fixe dans de nombreuses applications.
Pourquoi Choisir les Câbles DAC et AOC de FS
Faible Consommation d'Énergie
Les câbles en fibre optique utilisent des signaux optiques pour transmettre les données et leur consommation d'énergie et leur production de chaleur sont inférieures à celles des câbles en cuivre, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et les besoins de refroidissement.
Un Faible Coût pour des Connexions Ultra-courtes
Les câbles DAC sont moins coûteux, plus durables que les fibres optiques et moins sensibles à la poussière et aux perturbations environnementales.
Compatibilité, Performances et Assistance
Testé et certifié sur des systèmes de commutation et des équipements de test existants pour garantir l'intégrité optimale du signal et la meilleure performance de bout en bout.
Produits Présentés
Trouvez les Câbles DAC et AOC adaptés à votre réseau
- Câbles Ethernet
- Câbles Infiniband
800G DAC/AOC
Les câbles 800G sont des solutions de connectivité innovantes pour une transmission de données à haut débit. Ils sont largement utilisés dans les centres de données, l'informatique haute performance, l'informatique en nuage et les réseaux de communication à haut débit.
En savoir plus
200/400G DAC/AOC/AEC
Les câbles 200/400G sont conçus pour l'Ethernet 200G et 400G et sont optimaux pour les applications à courte portée dans les réseaux d'interconnexion des centres de données et les réseaux informatiques à haute performance.
En savoir plus
100G DAC/AOC
Nos câbles 100GbE sont dotés de quatre voies de 25 Gbps fonctionnant indépendamment les unes des autres. Ils permettent d'augmenter la bande passante, la densité et la configurabilité des ports à un faible coût et de réduire les besoins en énergie dans les centres de données.
En savoir plus
50/56G DAC/AOC
Les câbles assemblés QSFP+/SFP56 50/56G sont des solutions d'E/S performantes et économiques pour l'Ethernet 50G et 56G.
En savoir plus
40G DAC/AOC
Les câbles QSFP+ fournissent des connexions fiables pour les systèmes Ethernet 40GbE. Ils offrent une connectivité économe en énergie pour les interconnexions à courte distance et permettent une configurabilité à faible coût.
En savoir plus
10/25G DAC/AOC
Les câbles 10G/25G sont des solutions de connexion efficaces pour la transmission de données à haut débit et sont largement utilisés dans les centres de données, les réseaux d'entreprise et les communications.
En savoir plus
1G DAC
Le DAC 1G est largement utilisé dans les réseaux d'entreprise, les centres de données, les systèmes de surveillance et d'autres domaines. Ils fournissent des connexions fiables et efficaces qui répondent aux besoins de transfert rapide de données.
En savoir plus
Solutions
- Transition Transparente vers Réseau 40G
- Mise à Niveau de Votre Centre de Données vers l'Ethernet 100G
- Migration vers un Centre de Données 400G à Haute Densité
Avantages
Migration en Douceur: L'utilisation de la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde pour atteindre un taux de transmission de 4x10G, s'intègre de manière transparente à l'infrastructure de fibre multimode LC duplex existante dans le centre de données.
Réseaux Fiables et Sûrs: Les boîtiers hermétiques protègent les appareils des contaminants et de l'humidité. Assurez le bon fonctionnement de votre réseau grâce à des optiques fiables, rigoureusement testées, qualifiées et validées.
Mise à Niveau Transparente du Réseau: Connectez les nouveaux sites 100G aux sites 25G existants via un breakout 4x 25G. Les innovations 100G à longueur d'onde unique permettent la migration vers des débits de données plus élevés et optimisent l'utilisation des liaisons en fibre monomode.
Capacités de Test
Test de Compatibilité
Les câbles DAC/AOC/AEC sont codés et testés professionnellement avec plus de 200 commutateurs ciblés pour une interopérabilité prouvée.
Test de Performance
Évaluation des performances des câbles lors de la transmission de données dans un environnement réel, y compris les mesures du délai de transmission, de la gigue et du taux de perte de paquets.
Études de Cas
Service d'Internet
États-Unis
Amélioration du Réseau 10G entre Deux Bâtiments
En savoir plus
Sport, Média et Divertissement
France
Réseau MLAG pour Transmission Redondante de Médias par Streaming
En savoir plus
Service d'Internet
États-Unis
Avancer avec l'Époque : Répondre à la Demande des Clients en matière de Réseaux Centraux de Centres de Données
En savoir plus
Ressources
Documentations Techniques
- Fiche Technique du Câble en Cuivre à Connexion Directe
- Guide de Démarrage Rapide
- Banc d’Essai de Compatibilité
Service et Support
- Support Technique
- Support de Solution
- Centre de Support Technique
FAQ
- Expédition et Livraison
- Méthodes de Paiement
- Garantie des Produits