FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.

2m (7ft) Câble à Fibre Optique Extérieur FTTA LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode 7,0mm LSZH pour Station de Base

#97936
#97936

Corning G.657.A1 Branche Blindée Extérieur Station de Base LTE/4G/5G

14,00 € HT
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
16,80 € TTC
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
2.5K Vendus
19 Commentaires
11 Questions
16 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
50 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble à Fibre Optique LSZH Blindé jusqu'à l'Antenne (FTTA) pour Applications Extérieures

Le câble FTTA est conçu pour garantir une haute fiabilité dans les applications industrielles lourdes et les environnements difficiles, y compris la solution de la fibre optique jusqu'à l'antenne.

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs duplex LC UPC, le câble se caractérise par une résistance supérieure à la compression et une grande flexibilité avec un tube blindé. En outre, le câble est doté d'une gaine ignifuge LSZH résistante aux UV et aux produits chimiques couramment utilisés dans les environnements industriels. Il convient également aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Minimum (Dynamique/Statique)
20/10D
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée et sans Halogène (LSZH)
Diamètre de Câble (Extérieur/Intérieure)
7.0/2.0mm
Longueur Breakout Blindée (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction (Long Terme/Court Terme)
400/200N
Rsistance à l'Écrasement (Long Terme/Court Terme)
2200/1100N
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Conçu pour la Mise en Place de Stations de Base Extérieures

Ce type de câble spécialisé est conçu pour les applications en environnement difficile, comme le câblage de haute performance en fibre optique jusquà l'antenne (FTTA) pour les réseaux 4G/LTE et 5G actuels et la mise en place de stations de base reliant les AAU (unité d'antenne active) et les RRU (unité radio à distance), qui convient également au câblage horizontal et vertical pour connexion sans fil dans un environnement intérieur/extérieur.

Corning Fibre de Corning G. 657. A1

Le câble BIF de Corning peut être fixé et plié sur les coins et angles sans réduire la performance.

Tube Blindé Inoxydable

Le tube blindé en spirale renforcé offre une plus grande stabilité et une meilleure résistance à la traction.

Éléments de Force

Deux éléments de résistance stabilisent le câble et facilitent le tirage lors de l'installation.

Gaine Extérieure Classée LSZH

Enveloppé avec des composés qui émettent une fumée limitée et pas d'halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevée.

Illustration de la Structure d'Assemblage des Câbles
Spécifications

Câble à Fibre Optique LSZH Blindé jusqu'à l'Antenne (FTTA) pour Applications Extérieures

Le câble FTTA est conçu pour garantir une haute fiabilité dans les applications industrielles lourdes et les environnements difficiles, y compris la solution de la fibre optique jusqu'à l'antenne.

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs duplex LC UPC, le câble se caractérise par une résistance supérieure à la compression et une grande flexibilité avec un tube blindé. En outre, le câble est doté d'une gaine ignifuge LSZH résistante aux UV et aux produits chimiques couramment utilisés dans les environnements industriels. Il convient également aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Minimum (Dynamique/Statique)
20/10D
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée et sans Halogène (LSZH)
Diamètre de Câble (Extérieur/Intérieure)
7.0/2.0mm
Longueur Breakout Blindée (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction (Long Terme/Court Terme)
400/200N
Rsistance à l'Écrasement (Long Terme/Court Terme)
2200/1100N
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conçu pour la Mise en Place de Stations de Base Extérieures

Ce type de câble spécialisé est conçu pour les applications en environnement difficile, comme le câblage de haute performance en fibre optique jusquà l'antenne (FTTA) pour les réseaux 4G/LTE et 5G actuels et la mise en place de stations de base reliant les AAU (unité d'antenne active) et les RRU (unité radio à distance), qui convient également au câblage horizontal et vertical pour connexion sans fil dans un environnement intérieur/extérieur.

Corning Fibre de Corning G. 657. A1

Le câble BIF de Corning peut être fixé et plié sur les coins et angles sans réduire la performance.

Tube Blindé Inoxydable

Le tube blindé en spirale renforcé offre une plus grande stabilité et une meilleure résistance à la traction.

Éléments de Force

Deux éléments de résistance stabilisent le câble et facilitent le tirage lors de l'installation.

Gaine Extérieure Classée LSZH

Enveloppé avec des composés qui émettent une fumée limitée et pas d'halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevée.

Illustration de la Structure d'Assemblage des Câbles

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

16 en Entrepôt International