FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.
Cette image concerne FOLS-204.

Source Optique Portable FOLS-204 (850/1300nm) avec Connecteur FC/SC/ST de 2,5mm

#97495
#97495

850/1300nm FC, SC, ST MMF@62.5/125μm LD Émetteur

319,00 € HT
FS P/N: FOLS-204
382,80 € TTC
FS P/N: FOLS-204
230 Vendus
43 Commentaires
4 Questions
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
19 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Source Optique FOLS-204

La source optique FOLS-204 de petite taille est une source à deux longueurs d'onde qui est parfaitement stable et portable pour des tests de fibre optique précis. Elle offre une solution de test rapide et précise sur les fibres multimodes à l'installation, l'acceptation de l'ingénierie et la maintenance des réseaux de fibre dans les réseaux FTTx. Elle est utilisée avec un autre instrument (mesureur de puissance) qui mesure la puissance revue pour déterminer l'atténuation du segment de fibre optique.

Spécifications
Longueurs d'Onde
850/1300nm
Type de Câble
MMF@62.5/125μm
Type d'Émetteur
LD
Puissance de Sortie
-5± 0.5dBm
Précision
± 1dB
Stabilité de Sortie
0.1dB/15mins, < 0.2dB/5 heures ou plus
Fréquences de Modulation
270Hz/1KHz/2KHz
Connecteur Optique
2.5mm FC/SC/ST
Largeur Spectrale
5nm
Alimentation
4 x AAA Batteries (Exclu)
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Rétroéclairage
Supporté
Température de Fonctionnement
-10℃ ~ +50℃
Température de Stockage
-20℃ ~ +70℃
Dimensions (H x W x D)
4.53" x 2.56" x 1.18" (115 x 65 x 30mm)
Poids
140g
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Source Optique Portable

Fonctionne en mode d'onde continue (CW) ou en mode modulé

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Sortie d'onde continue intégrée, disponible à 270Hz, 1kHz et 2kHz

Laser multimode et multi-longueur d'onde stable.

La conception simple et claire des boutons facilite votre opération.

Protège le wattmètre contre les chutes, chocs et usures.

Un Design Simple et Ergonomique

La source lumineuse présente un aspect esthétique et un design ergonomique pour répondre aux besoins les plus importants de l'utilisateur. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, la source lumineuse optique peut être connecter directement aux connecteurs FC, SC, ST.

Adaptateur SC

Adaptateur FC

Adaptateur ST

Adapté aux Environnements de Test sur Place

La source lumineuse portable FOLS-204 est de taille réduite et plus facile à transporter sur site, elle n'est pas encombrante et n'ajoute aucune charge supplémentaire à votre kit d'équipement et outils. Combinée à un wattmètre optique, elle offre une solution rapide et précise pour tester les fibres multimodes.

Spécifications

Source Optique FOLS-204

La source optique FOLS-204 de petite taille est une source à deux longueurs d'onde qui est parfaitement stable et portable pour des tests de fibre optique précis. Elle offre une solution de test rapide et précise sur les fibres multimodes à l'installation, l'acceptation de l'ingénierie et la maintenance des réseaux de fibre dans les réseaux FTTx. Elle est utilisée avec un autre instrument (mesureur de puissance) qui mesure la puissance revue pour déterminer l'atténuation du segment de fibre optique.

Spécifications
Longueurs d'Onde
850/1300nm
Type de Câble
MMF@62.5/125μm
Type d'Émetteur
LD
Puissance de Sortie
-5± 0.5dBm
Précision
± 1dB
Stabilité de Sortie
0.1dB/15mins, < 0.2dB/5 heures ou plus
Fréquences de Modulation
270Hz/1KHz/2KHz
Connecteur Optique
2.5mm FC/SC/ST
Largeur Spectrale
5nm
Alimentation
4 x AAA Batteries (Exclu)
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Rétroéclairage
Supporté
Température de Fonctionnement
-10℃ ~ +50℃
Température de Stockage
-20℃ ~ +70℃
Dimensions (H x W x D)
4.53" x 2.56" x 1.18" (115 x 65 x 30mm)
Poids
140g
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Source Optique Portable

Fonctionne en mode d'onde continue (CW) ou en mode modulé

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Sortie d'onde continue intégrée, disponible à 270Hz, 1kHz et 2kHz

Laser multimode et multi-longueur d'onde stable.

La conception simple et claire des boutons facilite votre opération.

Protège le wattmètre contre les chutes, chocs et usures.

Un Design Simple et Ergonomique

La source lumineuse présente un aspect esthétique et un design ergonomique pour répondre aux besoins les plus importants de l'utilisateur. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, la source lumineuse optique peut être connecter directement aux connecteurs FC, SC, ST.

Adaptateur SC

Adaptateur FC

Adaptateur ST

Adapté aux Environnements de Test sur Place

La source lumineuse portable FOLS-204 est de taille réduite et plus facile à transporter sur site, elle n'est pas encombrante et n'ajoute aucune charge supplémentaire à votre kit d'équipement et outils. Combinée à un wattmètre optique, elle offre une solution rapide et précise pour tester les fibres multimodes.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

319,00 € HT

382,80 € TTC

2 en Entrepôt en Allemagne
19 en Entrepôt International