FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.
Cette image concerne FOLS-203.

Source Optique Portable FOLS-203 (1310/1550nm) avec Connecteur FC/SC/ST de 2,5mm

Hot #97494
Hot #97494

1310/1550nm FC, SC, ST SMF LD Émetteur FTTx Rétro-éclairage

179,00 € HT
FS P/N: FOLS-203
214,80 € TTC
FS P/N: FOLS-203
770 Vendus
43 Commentaires
7 Questions
10 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
19 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
14 en Transit, Recevez-le avant 13 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Source Optique FOLS-203

La source optique FOLS-203 de petite taille est une source à deux longueurs d'onde qui est parfaitement stable et portable pour des tests de fibre optique précis. Elle offre une solution de test rapide et précise sur les fibres monomodes à l'installation, l'acceptation de l'ingénierie et la maintenance des réseaux de fibre dans les réseaux FTTx. Elle est utilisée avec un autre instrument (mesureur de puissance) qui mesure la puissance revue pour déterminer l'atténuation du segment de fibre optique.

Spécifications
Longueurs d'Onde
1310/1550nm
Type de Câble
SMF
Type d'Émetteur
LD
Puissance de Sortie
-5 ± 0.5dBm
Précision
± 1dB
Stabilité de Sortie
0.1dB/15mins, < 0.2dB/5 heures ou plus
Fréquences de Modulation
270Hz/1KHz/2KHz
Connecteur Optique
2.5mm FC/SC/ST
Largeur Spectrale
5nm
Alimentation
4 x AAA Batteries (Exclu)
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Rétroéclairage
Supporté
Température de Fonctionnement
-10℃ ~ +50℃
Température de Stockage
-20℃ ~ +70℃
Dimensions (H x W x D)
4.53" x 2.56" x 1.18" (115 x 65 x 30mm)
Poids
140g
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Source Optique Portable

Fonctionne en mode d'onde continue (CW) ou en mode modulé

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Sortie d'onde continue intégrée, disponible à 270Hz, 1kHz et 2kHz

Stabilisation Élevée

Laser monomode et multi-longueur d'onde stable.

Conception de Bouton Simple

La conception simple et claire des boutons facilite votre opération.

Manchon Résistant aux Éclatements

Protège le mesureur de puissance contre les dommages causés par les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

L'apparence exquise et la conception ergonomique de la source optique répondent aux plus grands besoins de l'utilisateur. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, il peut être utilisé directement avec le port de la source lumineuse optique, ce qui permet de le connecter directement aux connecteurs FC, SC, ST.

Adaptateur SC

Adaptateur FC

Adaptateur ST

Adapté à l'Environnement de Test sur le Terrain

Cette source lumineuse portative FOLS-203 est plus petite et plus portable, et peut être transportée sur le terrain sans être encombrante ou ajouter à votre charge déjà lourde d'outils et d'équipements. Combiné à un wattmètre optique, il offre une solution rapide et précise pour tester les fibres monomodes.

Spécifications

Source Optique FOLS-203

La source optique FOLS-203 de petite taille est une source à deux longueurs d'onde qui est parfaitement stable et portable pour des tests de fibre optique précis. Elle offre une solution de test rapide et précise sur les fibres monomodes à l'installation, l'acceptation de l'ingénierie et la maintenance des réseaux de fibre dans les réseaux FTTx. Elle est utilisée avec un autre instrument (mesureur de puissance) qui mesure la puissance revue pour déterminer l'atténuation du segment de fibre optique.

Spécifications
Longueurs d'Onde
1310/1550nm
Type de Câble
SMF
Type d'Émetteur
LD
Puissance de Sortie
-5 ± 0.5dBm
Précision
± 1dB
Stabilité de Sortie
0.1dB/15mins, < 0.2dB/5 heures ou plus
Fréquences de Modulation
270Hz/1KHz/2KHz
Connecteur Optique
2.5mm FC/SC/ST
Largeur Spectrale
5nm
Alimentation
4 x AAA Batteries (Exclu)
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Rétroéclairage
Supporté
Température de Fonctionnement
-10℃ ~ +50℃
Température de Stockage
-20℃ ~ +70℃
Dimensions (H x W x D)
4.53" x 2.56" x 1.18" (115 x 65 x 30mm)
Poids
140g
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Source Optique Portable

Fonctionne en mode d'onde continue (CW) ou en mode modulé

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Sortie d'onde continue intégrée, disponible à 270Hz, 1kHz et 2kHz

Stabilisation Élevée

Laser monomode et multi-longueur d'onde stable.

Conception de Bouton Simple

La conception simple et claire des boutons facilite votre opération.

Manchon Résistant aux Éclatements

Protège le mesureur de puissance contre les dommages causés par les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

L'apparence exquise et la conception ergonomique de la source optique répondent aux plus grands besoins de l'utilisateur. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, il peut être utilisé directement avec le port de la source lumineuse optique, ce qui permet de le connecter directement aux connecteurs FC, SC, ST.

Adaptateur SC

Adaptateur FC

Adaptateur ST

Adapté à l'Environnement de Test sur le Terrain

Cette source lumineuse portative FOLS-203 est plus petite et plus portable, et peut être transportée sur le terrain sans être encombrante ou ajouter à votre charge déjà lourde d'outils et d'équipements. Combiné à un wattmètre optique, il offre une solution rapide et précise pour tester les fibres monomodes.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

179,00 € HT

214,80 € TTC

10 en Entrepôt en Allemagne
19 en Entrepôt International