FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.
Cette image concerne FOPM-202.

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-202 (-50 ~ +26dBm) avec Connecteur FC/SC/ST de 2,5mm

Hot #97489
Hot #97489

850-1625nm SMF&MMF FC, SC, ST Haute Précision

53,00 € HT
FS P/N: FOPM-202
63,60 € TTC
FS P/N: FOPM-202
2.2K Vendus
45 Commentaires
12 Questions
16 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
26 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
27 en Transit, Recevez-le avant 05 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-202

Le mesureur de puissance optique portable FOPM-202 est un testeur de fibre optique offrant des améliorations esthétiques et une conception ergonomique. Il est principalement utilisé pour les tests sur réseaux FTTx. Il dispose d'une grande précision et large gamme de mesures de puissance, et peut être utilisé pour la mesure de la puissance optique absolue et de la perte relative. Utilisé en combinaison avec une source de lumière, l'appareil est nommé Optical Loss Test Set, ou OLTS, généralement utilisé pour mesurer la puissance et perte optique de bout en bout.

Spécifications
Plage de Mesure
-50 ~ 26dBm
Longueurs d'Onde Calibrées
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Résolution
0.01dB
Précision
SM ±0.2dB
MM ±0.6dB
Type de Détecteur
InGaAs
Plage de Réponse
700 ~ 1700nmm
Connecteur Optique
FC/SC/ST de 2.5mm
Type de Câble
SMF et MMF
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Alimentation Électrique
2 x AA Batteries (Non inclus)
Linéarité
±2%
Poids
180g
Humidité Relative
< 90% (sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Dimensions (H x L x P)
6.3'' x 3'' x 1.3'' (160 x 75 x 32mm)
* Le localisateur visuel de défauts (VFL) est optionnel et n'est pas inclus par défaut.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Mesureur de Puissance Optique FOPM-202

Tests de haute précision permettent de mesurer la puissance optique absolue et les pertes relatives

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Combine un dispositif de poche et un mesureur de puissance optique intelligent en un seul appareil

Haute Précision

Utilise une technologie de mesurage sophistiquée, avec une marge d'erreur de 0,01dB

Design avec Touches Protégées contre la Poussière

Les touches à membrane augmentent la durabilité et simplifient son stockage.

Étui de Protection

Protège le mesureur de puissance contre les dommages causés par les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, il peut être directement connecté aux connecteurs FC, SC, ST. Si vous avez besoin de connecter au port LC, vous pouvez réaliser la connexion à l'aide d'un adaptateur FC mâle vers LC femelle.

Sur l'Importance du Test Réel

Le mesureur de puissance optique FOPM-202 est un testeur portable, de poche, qui peut être utilisé sur place sans être encombrant ni ajouter à votre charge d'outils et équipements. En combinaison avec la source optique FOLS-201 ou FOLS-202, il offre une solution de test rapide et précis sur les fibres monomodes et multimodes.

Spécifications

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-202

Le mesureur de puissance optique portable FOPM-202 est un testeur de fibre optique offrant des améliorations esthétiques et une conception ergonomique. Il est principalement utilisé pour les tests sur réseaux FTTx. Il dispose d'une grande précision et large gamme de mesures de puissance, et peut être utilisé pour la mesure de la puissance optique absolue et de la perte relative. Utilisé en combinaison avec une source de lumière, l'appareil est nommé Optical Loss Test Set, ou OLTS, généralement utilisé pour mesurer la puissance et perte optique de bout en bout.

Spécifications
Plage de Mesure
-50 ~ 26dBm
Longueurs d'Onde Calibrées
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Résolution
0.01dB
Précision
SM ±0.2dB
MM ±0.6dB
Type de Détecteur
InGaAs
Plage de Réponse
700 ~ 1700nmm
Connecteur Optique
FC/SC/ST de 2.5mm
Type de Câble
SMF et MMF
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Alimentation Électrique
2 x AA Batteries (Non inclus)
Linéarité
±2%
Poids
180g
Humidité Relative
< 90% (sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Dimensions (H x L x P)
6.3'' x 3'' x 1.3'' (160 x 75 x 32mm)
* Le localisateur visuel de défauts (VFL) est optionnel et n'est pas inclus par défaut.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Mesureur de Puissance Optique FOPM-202

Tests de haute précision permettent de mesurer la puissance optique absolue et les pertes relatives

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Combine un dispositif de poche et un mesureur de puissance optique intelligent en un seul appareil

Haute Précision

Utilise une technologie de mesurage sophistiquée, avec une marge d'erreur de 0,01dB

Design avec Touches Protégées contre la Poussière

Les touches à membrane augmentent la durabilité et simplifient son stockage.

Étui de Protection

Protège le mesureur de puissance contre les dommages causés par les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, il peut être directement connecté aux connecteurs FC, SC, ST. Si vous avez besoin de connecter au port LC, vous pouvez réaliser la connexion à l'aide d'un adaptateur FC mâle vers LC femelle.

Sur l'Importance du Test Réel

Le mesureur de puissance optique FOPM-202 est un testeur portable, de poche, qui peut être utilisé sur place sans être encombrant ni ajouter à votre charge d'outils et équipements. En combinaison avec la source optique FOLS-201 ou FOLS-202, il offre une solution de test rapide et précis sur les fibres monomodes et multimodes.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

53,00 € HT

63,60 € TTC

16 en Entrepôt en Allemagne
26 en Entrepôt International