Le module émetteur-récepteur SFP 3Gb/s CWDM est destiné aux applications de transmission vidéo à double canal jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données de 270Mbps à 3Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits de série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M et SMPTE 424M. Il permet au concepteur du système et à l'utilisateur final d'économiser beaucoup plus de câbles à fibres optiques. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1390nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques)
Module SFP 3Gb/s CWDM MSA d'Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (SMF, 1390nm, 10km, LC, DOM, Sans Défaut)
Centre de Test
Centre de Test
Module SFP 3Gb/s CWDM MSA d'Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (SMF, 1390nm, 10km, LC, DOM, Sans Défaut)
Le module émetteur-récepteur SFP 3Gb/s CWDM est destiné aux applications de transmission vidéo à double canal jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données de 270Mbps à 3Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits de série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M et SMPTE 424M. Il permet au concepteur du système et à l'utilisateur final d'économiser beaucoup plus de câbles à fibres optiques. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
89,00 € HT
106,80 € TTC