FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.
Cette image concerne LPM-SM-12MTP.

Module Loopback à Fibre Optique 12-Fibres MTP® Mâle Type 1 9/125 Monomode

#76351
#76351
69,00 € HT
FS P/N: LPM-SM-12MTP
82,80 € TTC
FS P/N: LPM-SM-12MTP
1.2K Vendus
2 Commentaires
11 Questions
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
50 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Module Loopback à Fibre Optique 12-Fibres MTP Mâle Type 1 Monomode

Les modules Loopback MTP sont largement utilisés dans l'environnement de test, en particulier dans les réseaux optiques parallèles 40/100G. Les dispositifs permettent la vérification et le test des modules émetteurs-récepteurs optiques avec interface MTP – dispositifs 40GBASE-SR4 QSFP+ ou 100GBASE-SR4. Les Loopbacks sont construits pour relier les positions d'Émetteur (TX) et de Récepteur (RX) des interfaces MTP des modules optiques. Ils peuvent faciliter et accélérer les tests de perte d'Insertion de réseaux optiques en les connectant à des circuits MTP trunks/patch.

Spécifications
Type de Fibre
9/125 OS2 Monomode
Connecteur de Fibre
MTP® Mâle, APC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM (G657.A2)≤1.5dB
Test d'Insertion-Tirage
50 fois
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériau de Gaine
PC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Module Loopback de Fibre MTP pour le Dépannage des Réseaux en Fibre Optique
Le module Loopback à fibre optique est conçu pour fournir un média de retour pour un signal de fibre optique. Il est généralement utilisé pour les applications de test de la fibre optique ou les restaurations de réseaux.
Perte d'Insertion et de Retour
Perte d'Insertion : SM ≤ 1.5dB et Perte de Retour : SM ≥ 50dB
Capuchons de Protection contre la Poussière
Protégez le module Loopback de la poussière et gardez-le propre
Connecteur Standard
Adopte les fibres 8/12/24 avec différents types de polarité
Application dans les Centres de Données

Colocalisé avec des émetteurs-récepteurs d'interface MPO/MTP® 40G ou 100G

Le module de bouclage peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité de réception des équipements de réseau en fibre optique.

Spécifications

Module Loopback à Fibre Optique 12-Fibres MTP Mâle Type 1 Monomode

Les modules Loopback MTP sont largement utilisés dans l'environnement de test, en particulier dans les réseaux optiques parallèles 40/100G. Les dispositifs permettent la vérification et le test des modules émetteurs-récepteurs optiques avec interface MTP – dispositifs 40GBASE-SR4 QSFP+ ou 100GBASE-SR4. Les Loopbacks sont construits pour relier les positions d'Émetteur (TX) et de Récepteur (RX) des interfaces MTP des modules optiques. Ils peuvent faciliter et accélérer les tests de perte d'Insertion de réseaux optiques en les connectant à des circuits MTP trunks/patch.

Spécifications
Type de Fibre
9/125 OS2 Monomode
Connecteur de Fibre
MTP® Mâle, APC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM (G657.A2)≤1.5dB
Test d'Insertion-Tirage
50 fois
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériau de Gaine
PC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Module Loopback de Fibre MTP pour le Dépannage des Réseaux en Fibre Optique
Le module Loopback à fibre optique est conçu pour fournir un média de retour pour un signal de fibre optique. Il est généralement utilisé pour les applications de test de la fibre optique ou les restaurations de réseaux.
Perte d'Insertion et de Retour
Perte d'Insertion : SM ≤ 1.5dB et Perte de Retour : SM ≥ 50dB
Capuchons de Protection contre la Poussière
Protégez le module Loopback de la poussière et gardez-le propre
Connecteur Standard
Adopte les fibres 8/12/24 avec différents types de polarité
Application dans les Centres de Données

Colocalisé avec des émetteurs-récepteurs d'interface MPO/MTP® 40G ou 100G

Le module de bouclage peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité de réception des équipements de réseau en fibre optique.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

69,00 € HT

82,80 € TTC

5 en Entrepôt International